Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KGT10-02
Male Branch Tee: KGT outline drawing (M5)
Male Branch Tee: KGT outline drawing (R)
Applicable tubing Outer diameter (mm) | Connection thread M R | Model | H (width across flats) | øD1Note 1) | øD2 | L1 | L2 | *A | M | Note 2) Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||
4 | M5 × 0.8 | KGT04-M5 | 7 | 9.3 | - | 15.6 | 13.7 | 15.3 | 12.7 | 4.3 | 4.3 | 3.5 |
1/8 | KGT04-01 | 10 | 10.4 | 10 | 18 | 21.1 | 23 | 16 | 6.0 | 4.1 | 13 | |
1/4 | KGT04-02 | 14 | 25.5 | 25 | 19 | |||||||
6 | M5 × 0.8 | KGT06-M5 | 7 | 11.6 | - | 16.1 | 14.7 | 17.4 | 13.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
1/8 | KGT06-01 | 10 | 12.8 | 10 | 20 | 22.1 | 25.5 | 17 | 13.9 | 11.0 | 12 | |
1/4 | KGT06-02 | 14 | 26.5 | 27.5 | 20 | |||||||
3/8 | KGT06-03 | 17 | 27.9 | 29 | 34 | |||||||
8 | 1/8 | KGT08-01 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 23.6 | 28 | 18.5 | 26.3 | 18.2 | 14 |
1/4 | KGT08-02 | 14 | 28 | 30 | 22 | |||||||
3/8 | KGT08-03 | 17 | 29.4 | 31.5 | 36 | |||||||
10 | 1/8 | KGT10-01 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 26.1 | 32 | 21 | 40.8 | 29.0 | 31 |
1/4 | KGT10-02 | 29.5 | 33 | 29 | ||||||||
3/8 | KGT10-03 | 30.9 | 34.5 | 39 | ||||||||
1/2 | KGT10-04 | 22 | 35.1 | 37 | 66 | |||||||
12 | 1/4 | KGT12-02 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 30.5 | 35.5 | 22 | 57.2 | 45.2 | 31 |
3/8 | KGT12-03 | 31.9 | 37 | 41 | ||||||||
1/2 | KGT12-04 | 22 | 36.1 | 39.5 | 68 | |||||||
16 | 3/8 | KGT16-03 | 22 | 26.5 | 20.9 | 34 | 36.9 | 44.5 | 25 | 71 | (71) | 112 |
1/2 | KGT16-04 | 39.6 | 46 | 100 | (100) | 116 |
* Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD1 is the maximum diameter.
Note 2) Dimension inside "( )" is for soft nylon
KG Series Structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Usable fluids | Air, waterNote 2) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 3) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting Section | JIS B 0203 (taper thread for piping) JIS B 0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B 0205 (metric fine thread) | |
Thread sealant | With sealantNote 4)Or, without sealants |
Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.
Body | SUS303, PBT |
---|---|
Stud | SUS303 (thread portion) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304, SUS303, PBT |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KGT10-02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 2 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 10 | R | 1/4 | 2 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | - |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Raccord en T à double port |
Vous vous trouvez sur la page de KGT, Raccords instantanés en acier inox, Té au centre, le numéro d'article est le suivant: KGT10-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGT10-02.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Options
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KGT04-02S |
KGT04-M5 |
KGT06-01 |
KGT10-02S |
KGT10-03 |
KGT10-03S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.82 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
10.81 € | 2 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 4 | M | 5×0,8 | 2 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | - | ||
11.89 € | 2 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | - | 6 | R | 1/8 | 2 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | - | ||
17.47 € | 2 | 4 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBT | Standard/Mini | - | 10 | R | 1/4 | 2 | Blanc | - | - | S/O | - | ||
17.35 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBT | Standard/Mini | - | 10 | R | 3/8 | 2 | Blanc | - | - | S/O | - | ||
17.47 € | 2 | 4 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBT | Standard/Mini | - | 10 | R | 3/8 | 2 | Blanc | - | - | S/O | - |