Guidage par vis à billes - LEFS (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Guidage par vis à billes - LEFS
A motorless specification electric actuator.
[Features]
· The motorless design permits the mounting of various servo motors.
· Compatible with motors/drivers that have been conventionally used.
· Slider type.
· RoHS compliant.
· Size 25 - stroke: 50 to 800 mm.
· Size 32 - stroke: 50 to 1,000 mm.
· Size 40 - stroke: 150 to 1,200 mm.

(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Web pages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    ■ Products Planned for Online Release
    Air cylinder-related product pages will be released on this site on an ad-hoc basis.
    CQ2/MG types, etc., are already available.
    *Vacuum equipment, FRLs, solenoid valves, etc., will also be released on dedicated pages on this site on an ad-hoc basis.
    *The information above is correct as of October 2018.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product image is a representative image only. CAD data is not available for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEFS25LNXA-250
LEFS25RNXA-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Cable Noise Filters Table Length L1
(mm)
Environnement de fonctionnement Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Précision Type de moteur Position de montage du moteur Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) Support de montage de commutateur auto Trou de goupille de positionnement Type de pièces périphériques

1,346.47 €

1 9 jours Corps principalGlissières25010,1 à 20,0205,1 à 10,08Vis à billes rouléesFourni12Incrémentiel50Non fourni101 à 200196Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage XParallèle côté gaucheOuiSansBas du boîtier B-

1,346.47 €

1 9 jours Corps principalGlissières25010,1 à 20,0205,1 à 10,08Vis à billes rouléesFourni12Incrémentiel50Non fourni101 à 200196Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage XParallèle côté gaucheOuiSansBas du boîtier B-

Loading...

  1. 1

Assistance technique