Tiges filetées / ERB

Tiges filetées / ERB
[Material] Brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Nickel plating (Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ERB-2012

Référence pièce
ERB-2012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.62 €

10 20 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 2 Longueur L (mm)(mm) 12 Matériau Laiton
Traitement de surface Placage nickel Forme du trou de montage Non fourni Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique normal Forme de base Goujons Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)
Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Tiges filetées / ERB, le numéro d'article est le suivant: ERB-2012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ERB-2012.

Assistance technique