Tiges filetées / ERU

Tiges filetées / ERU
[Nominal thread (M)] 2/2.6
[Material] Stainless steel (SUS303)
[Surface treatment] Degreasing
[Thread gauge] Class 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ERU-2015
ERU-2030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)
(mm)

0.78 €

50 20 jours 1015

0.90 €

50 20 jours 1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 2 Matériau Acier inoxydable Traitement de surface Non fourni
Forme du trou de montage Non fourni Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique normal
Forme de base Goujons Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard

Assistance technique