Support anti-vibratoire intégré

Support anti-vibratoire intégré

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Foamed polyurethane vibration-proofing material provides excellent durability and reduces low-frequency vibrations.
Ether-based polyurethane is highly resistant to water and UV with almost no degradation, unlike rubber.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BBC25D013

Référence pièce
BBC25D013
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.21 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Mount Type Type de forme de montage Anti-vibration Mount Matériau du filetage Stainless Steel
Longueur de vis L1(mm) 18 Hauteur du corps h(mm) 21 Filetage nominal M(mm) 6
Propriétés Performance of Vibration Proofing Color Jaune Allowable Load(N) 37 à 50
Diameter(φ) 31

Vous vous trouvez sur la page de Support anti-vibratoire intégré, le numéro d'article est le suivant: BBC25D013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BBC25D013.

Assistance technique