Accouplement à ressort / serrage par vis sans fin / ressort en spirale / corps : acier / FKZS / ABP Antriebstechnik (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à ressort / serrage par vis sans fin / ressort en spirale / corps : acier / FKZS / ABP Antriebstechnik
  • Remise sur volume
Universellement applicable pour transmission sans jeu à l'angle de mouvements de rotation, fort amortissement de vibrations, compensation des erreurs d'alignement, une faible rigidité du ressort de torsion, aucune pièce mobile, conception très robuste

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spring coupling

Part No. Example: FKZS 1225 05/06
                             (Series ØW  d1/d2)

Spring coupling

Part No. Example: FKZS 1635 06/08
                             (Series ØW  d1/d2)

Spring coupling

Part No. Example: FKZS 2650 12/14
                             (Series ØW  d1/d2)

Référence pièce
FKZS 1635 04/05
FKZS 2650 06/10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Moment d'inertie
(g・cm2)

32.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.05 à 1.004516351,50,41 à 1,0±1,010

41.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.01 à 3.00610265031,1 à 3,0±1,595

Loading...

  1. 1

Technical Information

Technical dataFKZS 1225FKZS 1635FKZS 2650
Max. speedmin-18.0003.0003.000
Max. torqueNcm1550150
Max. offset off shafts   
   Radialmm± 0,5± 1± 1,5
   Axialmm± 0,5± 1± 1
   AngularGrad± 5± 5± 5
Torsion angle at the half of nominal torque, rotating direction    
   Right side looking on driving shaftGrad405040
   Left side looking on driving shaftGrad607060
Moment of inertiagcm22,81095
Max. clamping torque (M)Ncm70150300
Temperature range°C-30 to +120
Weight appr.g1428100
MaterialSpringSpring steel 1.0600 nickel-plated
MaterialHubsZinc die casting

M = tightening torque of the clamping screw

Informations de base

Type Autres Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur pas à pas / Encodeur
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Caractéristique Haute durabilité / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propre Matériau du corps Acier
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 3000 Désalignement angulaire admissible(deg) ±5 Matériau de pièce des soufflets Autres
Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::120 Jeu axial admissible (±)(mm) 1

Assistance technique