ART 88964 Écrous de manchon à tête fraisée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
889647300040007
889647300040012
889647300040020
889647300050015
889647300060015
889647300060020
889647300080020
889649100040014
889649100050015
889649100060015
889649100060020
889649100080015
889649100080020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Matériau Traitement de surface (détails) Material type Length
(mm)

0.84 €

200 Disponible 3 jours 104Brass[Placage au nickel] Placage nickel-7

0.51 €

200 Disponible 3 jours 104Brass[Placage au nickel] Placage nickel-12

1.38 €

200 Disponible 3 jours 104Brass[Placage au nickel] Placage nickel-20

0.78 €

100 Disponible 3 jours 105Brass[Placage au nickel] Placage nickel-15

0.87 €

100 Disponible 3 jours 106Brass[Placage au nickel] Placage nickel-15

1.35 €

100 Disponible 3 jours 106Brass[Placage au nickel] Placage nickel-20

2.22 €

100 Disponible 3 jours 108Brass[Placage au nickel] Placage nickel-20

1.86 €

100 Disponible 3 jours 104StainlessN/AA 114

1.50 €

100 Disponible 3 jours 105StainlessN/AA 115

1.56 €

100 Disponible 3 jours 106StainlessN/AA 115

1.47 €

100 Disponible 3 jours 106StainlessN/AA 120

2.82 €

100 Disponible 3 jours 108StainlessN/AA 115

2.52 €

100 Disponible 3 jours 108StainlessN/AA 120

Loading...

  1. 1

Assistance technique