ISO 4014 Boulons à tête hexagonale

ISO 4014 Boulons à tête hexagonale
  • Remise sur volume
CE; DIN 18800; EN 1090; Hexagon head screws; ISO-Screws; Steel bolts; compare DIN 931-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
040148250160120
040148250160130
040148250160140
040148250160150
040148250160160
040148250160180
040148250160200
040148250160220
040148250160240
040148250160260
040148250160300
040148250200065
040148250200070
040148250200075
040148250200080
040148250200085
040148250200090
040148250200100
040148250200110
040148250200120
040148250200130
040148250200140
040148250200150
040148250200160
040148250200170
040148250200180
040148250200200
040148250200220
040148250200240
040148250200260
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)

7.06 €

25 Disponible 3 jours 1016120

7.34 €

25 Disponible 3 jours 1016130

9.10 €

25 Disponible 3 jours 1016140

10.50 €

25 Disponible 3 jours 1016150

10.90 €

25 Disponible 3 jours 1016160

7.50 €

25 Disponible 3 jours 1016180

8.06 €

25 Disponible 3 jours 1016200

9.16 €

1 Disponible 3 jours 1016220

9.76 €

1 Disponible 3 jours 1016240

12.04 €

1 Disponible 3 jours 1016260

13.58 €

1 Disponible 3 jours 1016300

6.24 €

25 Disponible 3 jours 102065

6.30 €

25 Disponible 3 jours 102070

6.68 €

25 Disponible 3 jours 102075

6.90 €

25 Disponible 3 jours 102080

7.50 €

25 Disponible 3 jours 102085

7.56 €

25 Disponible 3 jours 102090

8.04 €

25 Disponible 3 jours 1020100

10.34 €

25 Disponible 3 jours 1020110

10.94 €

25 Disponible 3 jours 1020120

11.68 €

25 Disponible 3 jours 1020130

14.32 €

25 Disponible 3 jours 1020140

15.46 €

25 Disponible 3 jours 1020150

16.90 €

10 Disponible 3 jours 1020160

18.24 €

10 Disponible 3 jours 1020170

19.88 €

10 Disponible 3 jours 1020180

12.84 €

10 Disponible 3 jours 1020200

17.46 €

1 Disponible 3 jours 1020220

18.54 €

1 Disponible 3 jours 1020240

21.80 €

1 Disponible 3 jours 1020260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Mu Steel Niveau de résistance (acier) 8.8

Assistance technique