Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre nominal | Nombre de dents (t) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de moyeu (mm) | Longueur de moyeu (mm) | Largeur de dent (mm) | Largeur de dent (rangée 2) (mm) | Matériau (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.65 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 10 | 9 | 34 | 20 | 30 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
15.66 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 11 | 10 | 38 | 20 | 30 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
15.66 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 12 | 10 | 40 | 27 | 30 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
18.64 € | 1 | 7 jours | 10 | 35 | 14 | 10 | 47 | 32 | 30 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
19.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 15 | 10 | 50 | 35 | 30 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
19.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 16 | 10 | 53 | 38 | 30 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
19.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 17 | 10 | 56 | 41 | 30 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
21.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 18 | 10 | 59 | 44 | 35 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
23.61 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 19 | 10 | 62 | 47 | 35 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
22.61 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 20 | 12 | 65 | 50 | 40 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
24.11 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 21 | 12 | 68 | 50 | 40 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
23.61 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 22 | 12 | 71 | 55 | 40 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
28.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 23 | 12 | 75 | 60 | 40 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
27.09 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 24 | 15 | 78 | 60 | 40 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
28.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 25 | 15 | 81 | 60 | 40 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
34.55 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 26 | 15 | 84 | 65 | 45 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
35.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 27 | 15 | 87 | 65 | 45 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
35.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 28 | 15 | 90 | 65 | 45 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
37.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 30 | 15 | 96 | 65 | 45 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
42.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 32 | 15 | 102 | 65 | 45 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
48.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 34 | 15 | 108 | 65 | 45 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
51.46 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 35 | 15 | 111 | 65 | 45 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
51.46 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 36 | 15 | 114 | 65 | 45 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
53.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 38 | 15 | 120 | 65 | 45 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
53.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 40 | 15 | 126 | 65 | 45 | 4.1 | 14.2 | Acier au carbone | ||
66.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 42 | 15 | 132 | 83 | 45 | 4.1 | 14.2 | SS400 | ||
65.38 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 45 | 15 | 142 | 83 | 45 | 4.1 | 14.2 | SS400 | ||
87.25 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 48 | 15 | 151 | 83 | 45 | 4.1 | 14.2 | SS400 | ||
83.29 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 50 | 15 | 157 | 83 | 45 | 4.1 | 14.2 | SS400 | ||
10.27 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 10 | 13 | 46 | 28 | 35 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
11.17 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
11.08 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 12 | 14 | 55 | 35 | 35 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
13.46 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 14 | 14 | 63 | 42 | 35 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
14.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 15 | 14 | 67 | 46 | 35 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
16.65 € | 1 | 21 jours | 10 | 40 | 16 | 14 | 71 | 50 | 35 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
17.83 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 17 | 14 | 75 | 54 | 35 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
20.42 € | 1 | 20 jours | 10 | 40 | 18 | 14 | 79 | 57 | 35 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
21.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 19 | 14 | 83 | 62 | 35 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
22.11 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 20 | 14 | 87 | 67 | 40 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
25.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 21 | 14 | 91 | 71 | 40 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
28.09 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 22 | 14 | 95 | 75 | 40 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
29.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 23 | 14 | 99 | 77 | 40 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
32.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 25 | 18 | 108 | 87 | 40 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
35.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 26 | 18 | 112 | 91 | 40 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
36.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 27 | 18 | 116 | 91 | 40 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
38.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 28 | 18 | 120 | 91 | 40 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
44.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 30 | 18 | 128 | 106 | 40 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
52.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 32 | 18 | 136 | 100 | 50 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
58.42 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 34 | 17 | 145 | 100 | 50 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
59.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 35 | 17 | 149 | 100 | 50 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
62.40 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | 36 | 17 | 153 | 100 | 50 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
66.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 38 | 17 | 161 | 100 | 50 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
69.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 40 | 17 | 169 | 100 | 50 | 7 | 21.4 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) | ||
73.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 42 | 17 | 177 | 97 | 50 | 7 | 21.4 | SS400 | ||
62.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 45 | 17 | 189 | 97 | 50 | 7 | 21.4 | SS400 | ||
81.79 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 48 | 17 | 201 | 97 | 50 | 7 | 21.4 | SS400 | ||
85.76 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 50 | 17 | 209 | 97 | 50 | 7 | 21.4 | SS400 | ||
97.20 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 54 | 17 | 226 | 97 | 50 | 7 | 21.4 | SS400 | ||
103.17 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 60 | 17 | 250 | 107 | 50 | 7 | 21.4 | SS400 | ||
14.35 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 10 | 14 | 58 | 35 | 40 | 8.4 | 26.5 | Acier au carbone (pièce de moyeu SS400) |
Loading...
Forme du pignon | Forme B | Nombre de rails | 2 | Type | Type à trou pilote |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Type à arbre | Trou pilote standard | Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Nombre nominal
Nombre de dents(t)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre de moyeu(mm)
Longueur de moyeu(mm)
Largeur de dent(mm)
Largeur de dent (rangée 2)(mm)
Matériau (détails)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles