Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SM2040SB12-1/2 |
SM2050SB12-1/2 |
SM2060RB12 |
SM2060SB9-1/2 |
SM2060SB10-1/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre nominal | Nombre de dents (t) | Type à rouleau | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de moyeu (mm) | Longueur de moyeu (mm) | Largeur de dent (mm) | Taille de vis de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 12 1/2 | Rouleau S | 108 | 63 | 25 | 7.2 | 13 | ||
85.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 12 1/2 | Rouleau S | 135 | 73 | 28 | 8.7 | 16 | ||
149.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 12 | Rouleau R | 165 | 83 | 45 | 11.7 | 24 | ||
96.70 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 9 1/2 | Rouleau S | 125 | 83 | 40 | 11.7 | 16 | ||
105.69 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 10 1/2 | Rouleau S | 138 | 83 | 40 | 11.7 | 16 |
Loading...
Forme du pignon | Forme B | Nombre de rails | 1 | Type | Type à trou pilote |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type à chaîne | Pas double | Type à arbre | Trou pilote standard |
Traitement de surface | Non fourni | Matériau (détails) | SUS304 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre nominal
Nombre de dents(t)
Type à rouleau
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre de moyeu(mm)
Longueur de moyeu(mm)
Largeur de dent(mm)
Taille de vis de serrage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles