Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre nominal | Nombre de dents (t) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (mm) | Diamètre de moyeu (mm) | Longueur de moyeu (mm) | Largeur de rainure (mm) | Profondeur de rainure (mm) | Taille de vis de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 12 | 15 | 35 | 35 | 5 | 2.3 | M6 | ||
25.10 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 12 | 18 | 35 | 35 | 6 | 2.8 | M6 | ||
25.89 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 13 | 18 | 39 | 35 | 6 | 2.8 | M6 | ||
25.89 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 13 | 20 | 39 | 35 | 6 | 2.8 | M6 | ||
27.09 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 14 | 18 | 43 | 35 | 6 | 2.8 | M6 | ||
27.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 15 | 20 | 47 | 35 | 6 | 2.8 | M6 | ||
27.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 15 | 25 | 47 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
32.06 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 16 | 20 | 50 | 35 | 6 | 2.8 | M6 | ||
32.06 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 16 | 25 | 50 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
33.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 17 | 25 | 54 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
33.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 17 | 28 | 54 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
33.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 17 | 30 | 54 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
34.55 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 18 | 25 | 59 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
34.55 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 18 | 28 | 59 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
34.55 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 18 | 30 | 59 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
34.55 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 18 | 35 | 59 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
38.53 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 19 | 25 | 63 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
38.53 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 19 | 28 | 63 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
38.53 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 19 | 30 | 63 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
38.53 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 19 | 35 | 63 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
37.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 20 | 25 | 68 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
37.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 20 | 28 | 68 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
37.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 20 | 30 | 68 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
37.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 20 | 35 | 68 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
41.50 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 21 | 25 | 72 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
41.50 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 21 | 28 | 72 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
41.50 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 21 | 30 | 72 | 35 | 8 | 3.3 | M8 | ||
41.50 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 21 | 35 | 72 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
31.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 12 | 18 | 43 | 40 | 6 | 2.8 | M6 | ||
31.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 12 | 20 | 43 | 40 | 6 | 2.8 | M6 | ||
30.86 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 13 | 20 | 49 | 40 | 6 | 2.8 | M6 | ||
30.86 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 13 | 25 | 49 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
30.86 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 13 | 28 | 49 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
31.96 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 14 | 20 | 54 | 40 | 6 | 2.8 | M6 | ||
31.96 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 14 | 25 | 54 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
31.96 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 14 | 28 | 54 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
31.96 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 14 | 30 | 54 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
33.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 15 | 20 | 59 | 40 | 6 | 2.8 | M6 | ||
33.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 15 | 25 | 59 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
33.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 15 | 28 | 59 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
33.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 15 | 30 | 59 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
33.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 15 | 35 | 59 | 40 | 10 | 3.3 | M8 | ||
39.31 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 16 | 25 | 64 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
39.31 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 16 | 28 | 64 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
39.31 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 16 | 30 | 64 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
39.31 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 16 | 35 | 64 | 40 | 10 | 3.3 | M8 | ||
39.31 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 16 | 40 | 64 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
41.71 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 17 | 25 | 68 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
41.71 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 17 | 28 | 68 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
41.71 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 17 | 30 | 68 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
41.71 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 17 | 35 | 68 | 40 | 10 | 3.3 | M8 | ||
41.71 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 17 | 40 | 68 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
43.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 18 | 25 | 74 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
43.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 18 | 28 | 74 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
43.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 18 | 30 | 74 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
43.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 18 | 35 | 74 | 40 | 10 | 3.3 | M8 | ||
43.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 18 | 40 | 74 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
47.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 19 | 25 | 79 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
47.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 19 | 28 | 79 | 40 | 8 | 3.3 | M8 | ||
47.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 19 | 30 | 79 | 40 | 8 | 3.3 | M8 |
Loading...
Forme du pignon | Type SW | Nombre de rails | 1 | Type | Alésage d'arbre de type usiné |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Type à arbre | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Traitement de surface | Non fourni |
Nombre de trous de vis | 2 | Matériau (détails) | Acier au carbone |
Configurer
Propriétés de base
Nombre nominal
Nombre de dents(t)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(mm)
Diamètre de moyeu(mm)
Longueur de moyeu(mm)
Largeur de rainure(mm)
Profondeur de rainure(mm)
Taille de vis de serrage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles