Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G50BP20-R1 |
G50BP30-R1 |
G50BP40-R1 |
G50BP50-R1 |
G50BP60-R1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents (Dents) | Diamètre extérieur, diamètre extérieur du moyeu (mm) | Diamètre du trou | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 1 | 7 jours | 10 | 20 | ø9 | ø3 | 11 | ||
4.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | ø12 | ø4 | 11 | ||
5.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | ø15 | ø5 | 13 | ||
10.99 € | 1 | 7 jours | 10 | 50 | ø20 | ø5 | 13 | ||
13.09 € | 1 | 7 jours | 10 | 60 | ø25 | ø5 | 13 |
Loading...
Module | 0.5 | Matériau | Polyacétal (bleu) | Sens de torsion | R |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de face(mm) | 5 | Nombre de démarrages | 1 | Forme | 1B |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents(Dents)
Diamètre extérieur, diamètre extérieur du moyeu(mm)
Diamètre du trou
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles