Référence fabricant: IFVA-40B
Marque: IMAC
Prix: 671.91 €
Délai de livraison: 14 jours
Couleur émise: Bleu
Dimension extérieure D: 77 (diamètre ultrapériphérique) mm
Largeur W (plage): 60,1 à 80 mm
Largeur l: 77 mm
Longueur L (plage): 30,1 à 50 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IFVA-40B
Référence pièce
|
---|
IFVA-40B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur émise | Dimension extérieure D (mm) | Largeur W (plage) (mm) | Largeur l (mm) | Longueur L (plage) (mm) | Longueur L (mm) | Consommation d'énergie (plage) (W) | Consommation d'énergie (W) | Hauteur H (plage) (mm) | Hauteur h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671.91 € | 1 | Disponible | 14 jours | Bleu | 77 (diamètre ultrapériphérique) | 60,1 à 80 | 77 | 30,1 à 50 | 50 | 10,1 à 20 | 10.5 | 40,1 à 70 | 45 |
Loading...
Type léger | Lumière visible | Type du corps principal | Rectangulaire | Sens de l'éclairage | Coaxial vertical |
---|---|---|---|---|---|
Source lumineuse | Depuis la lumière | Type à couleur éclairée | Lumière réfléchie | Contenu du jeu | Corps principal uniquement |
Tension d'entrée(V) | 12V DC |
Vous vous trouvez sur la page de Éclairage coaxial à angle de faisceau serré, série IFVA, le numéro d'article est le suivant: IFVA-40B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IFVA-40B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur émise
Dimension extérieure D(mm)
Largeur W (plage)(mm)
Largeur l(mm)
Longueur L (plage)(mm)
Longueur L(mm)
Consommation d'énergie (plage)(W)
Consommation d'énergie(W)
Hauteur H (plage)(mm)
Hauteur h(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
IFVA-40R |
IFVA-40W |
IFVA-50B |
IFVA-50R |
IFVA-50W |
IFVA-70B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur émise | Dimension extérieure D (mm) | Largeur W (plage) (mm) | Largeur l (mm) | Longueur L (plage) (mm) | Longueur L (mm) | Consommation d'énergie (plage) (W) | Consommation d'énergie (W) | Hauteur H (plage) (mm) | Hauteur h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613.21 € | 1 | Disponible | 19 jours | Rouge | 77 (diamètre ultrapériphérique) | 60,1 à 80 | 77 | 30,1 à 50 | 50 | 10,1 à 20 | 10.5 | 40,1 à 70 | 45 | |
671.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | Blanc | 77 (diamètre ultrapériphérique) | 60,1 à 80 | 77 | 30,1 à 50 | 50 | 10,1 à 20 | 10.5 | 40,1 à 70 | 45 | |
840.12 € | 1 | Disponible | 19 jours | Bleu | 87 (diamètre ultrapériphérique) | 80,1 à 100 | 87 | 50,1 à 80 | 60 | 10,1 à 20 | 14 | 40,1 à 70 | 55 | |
781.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | Rouge | 87 (diamètre ultrapériphérique) | 80,1 à 100 | 87 | 50,1 à 80 | 60 | 10,1 à 20 | 14 | 40,1 à 70 | 55 | |
840.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | Blanc | 87 (diamètre ultrapériphérique) | 80,1 à 100 | 87 | 50,1 à 80 | 60 | 10,1 à 20 | 14 | 40,1 à 70 | 55 | |
1,042.56 € | 1 | Disponible | 14 jours | Bleu | 107 (diamètre ultrapériphérique) | 100,1 à 150 | 107 | 80,1 à 100 | 80 | 20,1 à 30 | 24 | 70,1 à 100 | 75 |