Adjustable Tension levers, Stainless Steel

Adjustable Tension levers, Stainless Steel
  • Remise sur volume
Adjustable tension levers GN 212.5 have proved to be ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or a particular lever position is required. The threaded insert is connected with the hub via serrations which can be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever it will automatically re-engage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
212.5-21-M6-E
212.5-21-M8-E
212.5-24-M8-E
212.5-24-M10-E
212.5-28-M10-E
212.5-28-M12-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Connection thread d2

29.52 €

1 Disponible 5 jours 21M 6

29.52 €

1 Disponible 5 jours 21M 8

33.80 €

1 Disponible 5 jours 24M 8

33.80 €

1 Disponible 5 jours 24M 10

41.08 €

1 Disponible 5 jours 28M 10

41.08 €

1 Disponible 4 jours 28M 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type E, angled lever

Assistance technique