Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bolt diameter d1 (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | M 12 x 1,5 | A, without lock nut | |
8.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | M 12 x 1,5 | AK, with lock nut | |
7.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | M 12 x 1,5 | A, without lock nut | |
7.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | M 12 x 1,5 | AK, with lock nut | |
7.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | M 12 x 1,5 | A, without lock nut | |
7.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | AK, with lock nut | |
8.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | M 16 x 1,5 | A, without lock nut | |
8.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | M 16 x 1,5 | AK, with lock nut | |
7.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | M 16 x 1,5 | A, without lock nut | |
8.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | M 16 x 1,5 | AK, with lock nut | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | M 20 x 1,5 | A, without lock nut | |
12.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | M 20 x 1,5 | AK, with lock nut | |
8.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M 16 x 1,5 | A, without lock nut | |
9.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M 16 x 1,5 | AK, with lock nut | |
9.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M 20 x 1,5 | A, without lock nut | |
10.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M 20 x 1,5 | AK, with lock nut | |
9.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | M 20 x 1,5 | A, without lock nut | |
10.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | M 20 x 1,5 | AK, with lock nut |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Bolt diameter d1(Ø)
Collet thread d2
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles