Goujons filetés / acier inoxydable / filet à droite / filet à droite / DIN 6379 / 6379

Goujons filetés / acier inoxydable / filet à droite / filet à droite / DIN 6379 / 6379
  • Remise sur volume
Studs DIN 6379 are mainly used in DIN 508, DIN 6330 and washers DIN 6430 to form a complete clamp unit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6379-M6-50
6379-M6-80
6379-M8-40
6379-M8-63
6379-M8-100
6379-M10-50
6379-M10-80
6379-M10-125
6379-M10-200
6379-M12-50
6379-M12-80
6379-M12-125
6379-M12-200
6379-M14-63
6379-M14-100
6379-M14-160
6379-M14-250
6379-M16-63
6379-M16-100
6379-M16-160
6379-M16-250
6379-M20-80
6379-M20-125
6379-M20-200
6379-M20-315
6379-M24-100
6379-M24-160
6379-M24-250
6379-M24-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1 Length l
(mm)

1.58 €

1 Disponible 5 jours 650

2.20 €

1 Disponible 5 jours 680

1.88 €

1 Disponible 5 jours 840

2.50 €

1 Disponible 5 jours 863

2.96 €

1 Disponible 5 jours 8100

2.66 €

1 Disponible 5 jours 1050

3.46 €

1 Disponible 5 jours 1080

4.30 €

1 Disponible 5 jours 10125

6.90 €

1 Disponible 5 jours 10200

3.46 €

1 Disponible 5 jours 1250

4.20 €

1 Disponible 5 jours 1280

5.80 €

1 Disponible 5 jours 12125

7.26 €

1 Disponible 5 jours 12200

4.30 €

1 Disponible 5 jours 1463

5.78 €

1 Disponible 5 jours 14100

7.26 €

1 Disponible 5 jours 14160

12.46 €

1 Disponible 5 jours 14250

6.70 €

1 Disponible 5 jours 1663

8.00 €

1 Disponible 5 jours 16100

12.06 €

1 Disponible 5 jours 16160

16.48 €

1 Disponible 5 jours 16250

10.36 €

1 Disponible 5 jours 2080

13.84 €

1 Disponible 5 jours 20125

20.28 €

1 Disponible 5 jours 20200

29.50 €

1 Disponible 5 jours 20315

18.94 €

1 Disponible 5 jours 24100

22.08 €

1 Disponible 5 jours 24160

33.28 €

1 Disponible 5 jours 24250

48.04 €

1 Disponible 5 jours 24400

Loading...

  1. 1

Assistance technique