Vis de pression / hexagone interne / matériau au choix / filetage conique / GN 906

Vis de pression / hexagone interne / matériau au choix / filetage conique / GN 906
  • Remise sur volume
Threaded plugs DIN 906 are used to close bore holes with cylindrical internal thread.
The tightness depends on the medium, pressure, temperature and material pairing. The design with GPC thread coating provides a higher degree of safety.
The official DIN 906 standard sheet also provides for thread sizes M26x1,5; M30x1,5; M33x2; M36x1,5; M38x1,5; M39x2; M42x1,5; M45x1,5; M48x1,5; M52x1,5; M52x2; M56x2 and M60x2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
906-NI-M8X1-A
906-NI-M8X1-GPC
906-NI-M10X1-A
906-NI-M10X1-GPC
906-NI-M12X1,​5-A
906-NI-M12X1,​5-GPC
906-NI-M14X1,​5-A
906-NI-M14X1,​5-GPC
906-NI-M16X1,​5-A
906-NI-M16X1,​5-GPC
906-NI-M18X1,​5-A
906-NI-M18X1,​5-GPC
906-NI-M20X1,​5-A
906-NI-M20X1,​5-GPC
906-NI-M22X1,​5-A
906-NI-M22X1,​5-GPC
906-NI-M24X1,​5-A
906-NI-M24X1,​5-GPC
906-NI-R1/2-A
906-NI-R1/2-GPC
906-NI-R1/4-A
906-NI-R1/4-GPC
906-NI-R1/8-A
906-NI-R1/8-GPC
906-NI-R1-A
906-NI-R1-GPC
906-NI-R3/4-A
906-NI-R3/4-GPC
906-NI-R3/8-A
906-NI-R3/8-GPC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fine thread d Bayonet d Type

0.80 €

1 Disponible 5 jours M 8 x 1-A-without thread coating

1.54 €

1 Disponible 5 jours M 8 x 1-GPC-with micro encapsulation

0.74 €

1 Disponible 5 jours M 10 x 1-A-without thread coating

1.44 €

1 Disponible 5 jours M 10 x 1-GPC-with micro encapsulation

0.98 €

1 Disponible 5 jours M 12 x 1,5-A-without thread coating

1.78 €

1 Disponible 5 jours M 12 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

1.24 €

1 Disponible 5 jours M 14 x 1,5-A-without thread coating

2.10 €

1 Disponible 5 jours M 14 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

1.56 €

1 Disponible 5 jours M 16 x 1,5-A-without thread coating

2.96 €

1 Disponible 5 jours M 16 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

1.86 €

1 Disponible 5 jours M 18 x 1,5-A-without thread coating

3.50 €

1 Disponible 5 jours M 18 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

2.18 €

1 Disponible 5 jours M 20 x 1,5-A-without thread coating

3.90 €

1 Disponible 5 jours M 20 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

2.34 €

1 Disponible 5 jours M 22 x 1,5-A-without thread coating

4.34 €

1 Disponible 5 jours M 22 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

3.20 €

1 Disponible 5 jours M 24 x 1,5-A-without thread coating

5.98 €

1 Disponible 5 jours M 24 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

2.24 €

1 Disponible 5 jours -R 1/2A-without thread coating

3.74 €

1 Disponible 5 jours -R 1/2GPC-with micro encapsulation

1.04 €

1 Disponible 5 jours -R 1/4A-without thread coating

2.20 €

1 Disponible 5 jours -R 1/4GPC-with micro encapsulation

0.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

-R 1/8A-without thread coating

1.50 €

1 Disponible 5 jours -R 1/8GPC-with micro encapsulation

5.48 €

1 Disponible 5 jours -R 1A-without thread coating

8.28 €

1 Disponible 5 jours -R 1GPC-with micro encapsulation

4.06 €

1 Disponible 5 jours -R 3/4A-without thread coating

5.56 €

1 Disponible 5 jours -R 3/4GPC-with micro encapsulation

1.58 €

1 Disponible 5 jours -R 3/8A-without thread coating

2.96 €

1 Disponible 5 jours -R 3/8GPC-with micro encapsulation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel

Assistance technique