Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 jours | 12 | 15 | 20 | - | - | - | 0.004 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 15 | 18 | 21.8 | - | - | - | 0.005 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 24 | 30 | 31 | - | 27500 | 43500 | 0.032 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 25 | 30 | 26 | 17800 | 21400 | 35500 | 0.031 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 26 | 30 | 22 | 17500 | 15700 | 28500 | 0.021 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 30 | 38 | 30 | - | - | - | 0.051 | ||
- | 1 | 4 jours | 32 | 40 | 42 | 13600 | 50000 | 84000 | 0.065 | |||
- | - | 1 | 4 jours | 35 | 40 | 26 | - | - | - | 0.041 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 35 | 40 | 30 | - | - | - | 0.048 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 42 | 47 | 30 | 11000 | 33500 | 76000 | 0.054 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 58 | 65 | 36 | 8000 | 49000 | 107000 | 0.127 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 60 | 66 | 33 | 7800 | 46000 | 112000 | 0.104 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 60 | 68 | 30 | 7700 | 44500 | 88000 | 0.129 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 60 | 68 | 34 | - | - | - | 0.14 | ||
- | 1 | 4 jours | 62 | 70 | 40 | 7400 | 66000 | 146000 | 0.174 | |||
- | - | 1 | 4 jours | 68 | 74 | 35 | - | - | - | 0.125 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 70 | 78 | 46 | - | - | - | 0.225 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 75 | 83 | 35 | 6200 | 63000 | 147000 | 0.182 | ||
- | 1 | 4 jours | 75 | 83 | 40 | 6200 | 73000 | 177000 | 0.211 | |||
- | - | 1 | 4 jours | 80 | 88 | 40 | 5800 | 76000 | 192000 | 0.236 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 80 | 88 | 46 | 5800 | 88000 | 231000 | 0.26 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 95 | 103 | 40 | - | 83000 | 228000 | 0.266 |
Loading...
Customs tariff — weight unit | kg | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles