Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NKIA5911-XL
D.I. d(Ø) | 55 | D.E. D(Ø) | 80 | Largeur B(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de rotation(tr/min) | 7300 | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) | 65000 | Capacité de charge statique de base(N) | 100000 |
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca)(N) | 12100 | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa)(N) | 29500 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à aiguilles / roulements à billes à contact oblique NKIA, butée à simple effet, selon DIN 5 429-2, le numéro d'article est le suivant: NKIA5911-XL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NKIA5911-XL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles