Séparateur pneumatique pour système de convoyeur à rouleaux avec amortissement

Séparateur pneumatique pour système de convoyeur à rouleaux avec amortissement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • ASMR-400-EW-15
  • ASMR-1000-EW-15-002
  • ASMR-270-EW-15
  • Remise sur volume
The separator from ASUTEC for roller conveyor systems have the advantage that they can be usedfor direct integration into roller conveyors because of the specially developed slim design. These separators stop one or more accumulated workpiece carriers on the defined workpiece carrier stop plate in roller conveyor systems. Especially useful are the separator for tight installation spaces between the rollers. The concept developed by Asutec with extreme stability and high resistance to contamination makes these separators universally applicable. For all ASUTEC separators for roller conveyor systems, it is possible to query the upper and the lowered position with inductive proximity switches.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASMR-1000-EW-15-002
ASMR-270-EW-15
ASMR-400-EW-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoids du porte-pièce (min.)
(kg)
Poids du porte-pièce (max.)
(kg)

1,150.11 €

1 Disponible 10 jours 10501000

766.70 €

1 Disponible 10 jours 1015270

879.48 €

1 Disponible 10 jours 1015400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium, anodisé dur Matériau de la butée Acier trempé Course de la butée(mm) 15
Connexion Raccord pneumatique : G 1/8" pression de fonctionnement 4 – 8 fonctionnement simple effet

Assistance technique