Séparateur pneumatique avec amortissement

Séparateur pneumatique avec amortissement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • ASM-260-EW-09-I, ASM-260-EW-09-E
  • ASM-100-EW-08, ASM-100-EW-08-E, ASM-100-EW-08-I
  • ASM-250-EW-10
  • ASM-60-EW-08-I
  • ASM-500-EW-15, ASM-500-EW-15-E
  • ASM-60-EW-08, ASM-60-EW-08-E
  • ASM-1200-EW-15, ASM-1200-EW-15-E
  • ASM-160-EW-09-I-A19, ASM-160-EW-09-E-A19
  • ASM-600-EW-15-I
  • ASM-160-EW-09-I, ASM-160-EW-09-E
  • Remise sur volume
Separators with damping are made for stopping of one or more accumulated workpiece carriers at a defined stop surface of the workpiece carrier in conveyor systems.They are mainly used where the transport speed is in the middle or high range or when the transported workpieces are sensitive to shocks. Because of the damped stopping of the workpiece carrier, the entire conveyor system is prevented from damage and wear. Optionally, in many variants, the upper and lower position of the stop can be detected with inductive proximity switches or with magnetic field sensors (T-slot sensors).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASM-60-EW-08
ASM-60-EW-08-E
ASM-60-EW-08-I
ASM-100-EW-08
ASM-100-EW-08-E
ASM-100-EW-08-I
ASM-1200-EW-15
ASM-1200-EW-15-E
ASM-160-EW-09-E
ASM-160-EW-09-E-A19
ASM-160-EW-09-I
ASM-160-EW-09-I-A19
ASM-250-EW-10
ASM-260-EW-09-E
ASM-260-EW-09-I
ASM-500-EW-15
ASM-500-EW-15-E
ASM-600-EW-15-I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoids du porte-pièce (min.)
(kg)
Poids du porte-pièce (max.)
(kg)
Largeur de la butée
(mm)
Course de la butée
(mm)
Position de l'option de rappel Connexion

255.57 €

1 Disponible 12 jours 10160378-Raccord pneumatique : M5

319.49 €

1 Disponible 10 jours 10160378capteur électriqueRaccord pneumatique : M5

330.75 €

1 Disponible 10 jours 10160378capteur inductifRaccord pneumatique : M5

428.45 €

1 Disponible 10 jours 103100378-Raccord pneumatique : M5

486.09 €

1 Disponible 13 jours 103100378capteur électriqueRaccord pneumatique : M5

457.31 €

1 Disponible 10 jours 103100378capteur inductifRaccord pneumatique : M5

1,018.56 €

1 Disponible 10 jours 104012003715-Raccord pneumatique : G 1/8"

1,062.38 €

1 Disponible 10 jours 104012003715capteur électriqueRaccord pneumatique : G 1/8"

549.98 €

1 Disponible 10 jours 105160379capteur électriqueRaccord pneumatique : M5

549.98 €

1 Disponible 10 jours 105160199capteur électriqueRaccord pneumatique : M5

536.22 €

1 Disponible 10 jours 105160379capteur inductifRaccord pneumatique : M5

536.22 €

1 Disponible 10 jours 105160199capteur inductifRaccord pneumatique : M5

587.55 €

1 Disponible 10 jours 1052503710-Raccord pneumatique : G 1/8"

686.55 €

1 Disponible 10 jours 1010260379capteur électriqueRaccord pneumatique : G 1/8"

674.01 €

1 Disponible 10 jours 1010260379capteur inductifRaccord pneumatique : G 1/8"

998.48 €

1 Disponible 10 jours 10105003715-Raccord pneumatique : G 1/8"

1,042.37 €

1 Disponible 10 jours 10105003715capteur électriqueRaccord pneumatique : G 1/8"

970.92 €

1 Disponible 10 jours 10156003715capteur inductifRaccord pneumatique : P1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium, anodisé dur Matériau de la butée Acier trempé Température de fonctionnement (min.)(°C) -20
Température de fonctionnement (max.) 80 pression de fonctionnement 4 – 8 fonctionnement simple effet

Assistance technique