Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Short-type pad (single unit) external appearance
Short-type pad (with adapter) external appearance
(Unit: mm)
ZP2-B02EU□ dimensional drawing
ZP2-B04EU□ dimensional drawing
ZP2-B06EU□ dimensional drawing
ZP2-08EU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB02EU□-A5 dimensional drawing
ZP2-TB04EU□-A5 dimensional drawing
ZP2-TB06EU□-A5 dimensional drawing
ZP2-T08EU□-A5 dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
ZP2-T15EUGS-H5 |
ZP2-T15EUS-H5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Méthode de montage | Matériau | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Vis de connexion de montage | Modèles compatibles | Type | Direction de sortie de vide | Détachement | Forme d'adaptateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.79 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
9.03 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Modèles compatibles
Type
Méthode de montage
Matériau
Port de sortie du vide
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Vis de connexion de montage
Type
Direction de sortie de vide
Détachement
Forme d'adaptateur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles