• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pignon à rouleau TCG (Numéros de référence)

Pignon à rouleau TCG
[Caractéristiques]
· Les dents continues (Axe de galet) maintiennent le contact en 2 ou 3 endroits, empêchant le jeu de se produire dans le sens avant ou arrière.
· La précision d'alimentation (rapport rotation/linéaire) et la précision de positionnement sont comparables à celles d'une vis à billes de précision.
· Le rouleau supporté par des roulements roule en douceur sur le palier trochoïde.
· Ne produit pas de cliquetis sonores de transmission ou de de bruit de déplacement. Les vibrations sont donc également réduites.
· Le contact de roulement est lisse et le diamètre de la pièce rotative est petit avec une faible vitesse de rotation, par conséquent le Frottement est faible et les émissions de chaleur et de poussière sont minimes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CPA2010B-2B

 
Référence pièce
CPA2010B-2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

442.89 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Forme Forme A Traitement thermique Non fourni
Traitement de surface Revêtement au chrome noir Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée Non fourni
Jeu Non fourni roulement Non fourni Largeur de la dent B(mm) 18.5
Tolérance de l'alésage de l'arbre h7 Manchon métallique Fourni (EN 1.1191 équiv.) Précision Niveau de précision

Assistance technique