Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VV2CC1-0200C6-G02
Référence pièce
|
---|
VV2CC1-0200C6-G02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du tube | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Type d'ouverture de tuyau (détails) | Nombre de ports | Méthode de tuyauterie de port pilote | Tuyauterie | Nombre de vannes 2 voies montables | Nombre de vannes 3 voies montables | Nombre de vannes de nettoyage montable | Vanne d'arrêt | Types de composants associés | Nombre de blocs collecteurs | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642.71 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 2 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 1 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - |
Loading...
Fluide applicable | Air / Eau |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vanne pour Eau et fluides de base chimiques (vanne Air 2/3 voies) série VCC, le numéro d'article est le suivant: VV2CC1-0200C6-G02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VV2CC1-0200C6-G02.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du tube
Type d'ouverture de tuyau (détails)
Tuyauterie
Nombre de blocs collecteurs
Spécifications
Type
Nombre de ports
Méthode de tuyauterie de port pilote
Nombre de vannes 2 voies montables
Nombre de vannes 3 voies montables
Nombre de vannes de nettoyage montable
Vanne d'arrêt
Types de composants associés
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VCC-G-D-1 |
VCC-G-D-2 |
VCC12-00 |
VV2CC1-0200C6-G04 |
VV2CC1-0400C4 |
VV2CC1-0400C4-G02 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du tube | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Type d'ouverture de tuyau (détails) | Nombre de ports | Méthode de tuyauterie de port pilote | Tuyauterie | Nombre de vannes 2 voies montables | Nombre de vannes 3 voies montables | Nombre de vannes de nettoyage montable | Vanne d'arrêt | Types de composants associés | Nombre de blocs collecteurs | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.74 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Douille de fixation/démontage de l'ecrou (rond, n pans)-raccord | - | Raccord applicable VCK□0806, 0604 | ||
65.15 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Douille de fixation/démontage de l'ecrou (rond, n pans)-raccord | - | Raccord compatible VCK□1209, 1008, 1075 | ||
360.47 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Autres | - | - | 5~ 50 | - | Vanne à 2 orifices | - | - | - | - | - | - | Vanne | - | - | ||
858.65 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 2 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 3 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
585.31 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | 4 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | Aucun | - | Collecteurs | - | - | ||
838.79 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | 4 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 1 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - |