Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23330.0504
Référence pièce
|
---|
23330.0504 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Clamp | Clamping screw | Nominal size | d1 (mm) | d2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 min. (mm) | h4 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | α (°) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.53 € | 1 |
Jour même
Stock | stainless steel | stainless steel | 4 | 7.5 | M8 x 45 | 46 | 8 | 32.5 | - | 186 | 33 | 18 | 2 | 11 | 112 | 112 | 79 | 19 | 37 | 35 | 7.5 | 20 | - | 1.2 | 2.5 | 105 | 430 |
Loading...
Type | Standard | Rivet | stainless steel | Handle | plastic |
---|---|---|---|---|---|
Clamping cap | Rubber, black | α min.(°) | 60 | Temperature min.(°C) | -10 |
Temperature max.(°C) | 80 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles verticales, avec embase horizontale, le numéro d'article est le suivant: 23330.0504.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23330.0504.
Configurer
Stock
Propriétés de base
b4(mm)
l9(mm)
Type
Clamp
Clamping screw
Nominal size
d1(mm)
d2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4 min.(mm)
h4 max.(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
F1(kN)
F2(kN)
α(°)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23330.0206 |
23330.0207 |
23330.0503 |
23330.0505 |
23330.0603 |
23330.0604 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Clamp | Clamping screw | Nominal size | d1 (mm) | d2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 min. (mm) | h4 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | α (°) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.56 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
131.41 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70.41 € | 1 |
Jour même
Stock | stainless steel | stainless steel | 3 | 5.5 | M6 x 35 | 43 | 6 | 23-31 | 27 | 139.5 | 23 | 12 | -3 | 4.5 | 78 | 89 | 52 | 11 | 25 | 32 | 6 | 20 | 12.5 | 0.8 | 1.2 | 105 | 195 | |||
123.54 € | 1 |
Jour même
Stock | stainless steel | stainless steel | 5 | 8.6 | M8 x 65 | 64 | 10 | 43.5-46.5 | - | 221 | 42.5 | 20 | -6 | 22.5 | 141 | 130 | 101 | 16 | 54 | 53 | 13 | 32 | - | 1.7 | 3 | 105 | 697 | |||
73.71 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
80.97 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |