Filtre à air, propre et peu poussiéreux série 10-/20-/21-AF-A (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Filtre à air, propre et peu poussiéreux série 10-/20-/21-AF-A
[série CLEAN de la série 10]
· Ce produit peut être utilisé dans un environnement propre.
· Empêche la génération de poussière dans la salle blanche.

[Spécifications sans cuivre/sans fluor de la série 20]
· Il peut être utilisé dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités.
· Dimensions extérieures sont les mêmes que celles des produits norme .

[Série 21, sans cuivre / sans fluor / sans silicone + faible génération de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements soumis à des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone.
· La structure est la même que la série CLEAN (la forme de la graisse et de l'emballage diffère de la série Clean.)

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-AF20-01B-J-A
10-AF20-F02-J-A
10-AF30-02-J-A
10-AF30-02B-J-A
10-AF30-03-J-A
10-AF30-03B-J-A
10-AF30-F02-2J-A
10-AF30-F03B-J-A
10-AF40-04-J-A
10-AF40-04-JR-A
10-AF40-F03-J-A
10-AF40-F03B-J-A
10-AF40-F04-J-A
10-AF40-F06B-J-A
10-AF50-F06-J-A
20-AF40-04D-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit d'air servant au traitement
(l/min)
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Robinet de purge Matériau de la cuve Protection de cuve Sens du débit Capacité de stockage de condensats
(cm3)
Specifications Size of Body Accessory Drain Outlet

31.27 €

1 26 jours 800[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalNA[Sens à gauche] De la droite vers la gauche8série CLEAN20Avec supportGuide de vidange 1/8

29.73 €

1 26 jours 1000[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalNA[Sens à gauche] De la droite vers la gauche8série CLEAN20Sans pièces de montage en optionGuide de vidange 1/8

33.81 €

1 26 jours 1600[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche25série CLEAN30Sans pièces de montage en optionGuide de vidange 1/4

35.68 €

1 26 jours 1600[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche25série CLEAN30Avec supportGuide de vidange 1/4

33.81 €

1 26 jours 2100[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche25série CLEAN30Sans pièces de montage en optionGuide de vidange 1/4

35.68 €

1 26 jours 2100[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche25série CLEAN30Avec supportGuide de vidange 1/4

38.03 €

1 26 jours 1600[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] SPCDAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche25série CLEAN30Sans pièces de montage en optionGuide de vidange 1/4

35.68 €

1 26 jours 2100[G] G3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche25série CLEAN30Avec supportGuide de vidange 1/4

44.73 €

1 26 jours 3700[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche45série CLEAN40Sans pièces de montage en optionGuide de vidange 1/4

44.73 €

1 26 jours 3700[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers le bas45série CLEAN40Sans pièces de montage en optionGuide de vidange 1/4

44.73 €

1 26 jours 2800[G] G3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche45série CLEAN40Sans pièces de montage en optionGuide de vidange 1/4

47.56 €

1 26 jours 2800[G] G3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche45série CLEAN40Avec supportGuide de vidange 1/4

44.73 €

1 26 jours 3700[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche45série CLEAN40Sans pièces de montage en optionGuide de vidange 1/4

53.60 €

1 26 jours 4200[G] G3/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche45série CLEAN40Avec supportGuide de vidange 1/4

69.56 €

1 26 jours 6100[G] G3/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche45série CLEAN50Sans pièces de montage en optionGuide de vidange 1/4

74.69 €

1 26 jours 3700[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1/2Non-Purple Specification (Prevent form Copper Ion Generating)[Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique[Métal] MétalAvailable[Sens à gauche] De la droite vers la gauche45Spécifications Cuivre et Fluor indisponibles40Sans pièces de montage en optionAvec robinet de vidange

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Qualité de l'air comprimé General Dry Air Niveau de filtration 5μm
Assemblage Pipe connection type Plage de pression de fonctionnement(MPa) nul::1,0 Pressure Unit MPa

Assistance technique