Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Bas profil / Type de base / Série LEMB / Moteur pas à pas (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Bas profil / Type de base / Série LEMB / Moteur pas à pas
[Caractéristiques]
· Centre de gravité bas et fin
La hauteur de la table est réduite par l’entraînement à courroie et la structure décalée de la pièce de guidage.
· Commande de bout en bout semblable à celle d’un vérin pneumatique (12 arrêts intermédiaires possibles)
· Réglage facile des positions par saisie numérique
· Compatible avec la série E-MY2 classique
· Utilisable avec divers guides
· Position de montage du moteur : haut / bas, gauche / droite sélectionnable
· Possibilité de monter un détecteur pour obtenir l'information de fin de course ou intermédiaire

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEMB25T-100-S1

Référence pièce
LEMB25T-100-S1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Taille Données de pas (points) Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Unité de réglage de course

743.65 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Câble standard1.5Sans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Courroies
Guide Fourni Lead(mm) Équivalent à 48 Input Power Supply 24VDC
Position Detection Incrémentiel Table Width W1(mm) 61 Noise Filters Non fourni
Table Length L1(mm) 78 Environnement de fonctionnement Standard Positioning Repeatability(µm) ±80
Maximum Velocity(mm/sec) 1,000 Number of Tables 1 pc. Operating Temperature Range(°C) 5:: 40
Type de moteur Moteur pas à pas (servo 24VDC) Position de montage du moteur Retour arrière

Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Bas profil / Type de base / Série LEMB / Moteur pas à pas, le numéro d'article est le suivant: LEMB25T-100-S1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEMB25T-100-S1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEMB25T-100-R11P5
LEMB25T-100-R12P1
LEMB25T-100-R3C918
LEMB25T-1000
LEMB25T-1000-R5CP18
LEMB25T-1000-RACP18
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Taille Données de pas (points) Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Unité de réglage de course

1,079.98 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP1 (sans programmation)5Type à montage par visSans unité

1,066.13 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visSans unité

1,394.44 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06EthernetNon fourni0 à 10058.82564Câble robotique3JXC91 (entrées directes EtherNet/IP)Sans connecteurType de montage sur rail DINSans unité

792.82 €

1 26 jours 1,0005,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

1,607.71 €

1 26 jours 1,0005,1 à 10,06PROFINETNon fourni0 à 10058.82564Câble robotique5JXCP1 (entrées directes PROFINET)Sans connecteurType de montage sur rail DINSans unité

1,758.73 €

1 26 jours 1,0005,1 à 10,06PROFINETNon fourni0 à 10058.82564Câble robotique10JXCP1 (entrées directes PROFINET)Sans connecteurType de montage sur rail DINSans unité

Assistance technique