Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de filetage de tuyauterie | Résistance à la pression (MPa) | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Output Specification | Plage de pression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.74 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 3 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Aucun | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 3 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
332.77 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Support B | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 1 MPa | ||
291.74 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 3 | Unité SI fixe | Aucun | Aucun | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 3 | Unité SI fixe | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 1 MPa | ||
332.77 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Support A (ISE75 produit compatible [H]) | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 1 MPa | ||
332.77 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Support B | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 1 MPa | ||
291.74 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 3 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Aucun | Avec orifice | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
309.56 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Support A (ISE75 produit compatible [H]) | Aucun | Sans embouchure | Aucun | Oui | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 1 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [G] G | 3 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
291.74 € | 1 | 26 jours | [G] G | 3 | Unité SI fixe | Aucun | Aucun | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [G] G | 3 | Unité SI fixe | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [G] G | 3 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
332.77 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Support B | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 1 MPa | ||
291.74 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Aucun | Sans embouchure | Aucun | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 1 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [G] G | 3 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Avec orifice | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
303.15 € | 1 | 26 jours | [G] G | 3 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Aucun | Avec orifice | Aucun | Oui | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 5 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 2 MPa | ||
332.77 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Support A (ISE75 produit compatible [H]) | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 2 MPa | ||
332.77 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Support B | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 2 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [G] G | 5 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 2 MPa | ||
344.18 € | 1 | 26 jours | [G] G | 5 | Avec fonction de conversion d'unités | Support B | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Aucun | Oui | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 2 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [G] G | 5 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 2 MPa | ||
291.74 € | 1 | 26 jours | [G] G | 5 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Aucun | Avec orifice | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 2 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 12.5 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 5 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 12.5 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 5 MPa | ||
332.77 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Support B | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 5 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Avec orifice | Yes | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 5 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [G] G | 12.5 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 5 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [G] G | 12.5 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 5 MPa | ||
298.16 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Support A (ISE75 produit compatible [H]) | Aucun | Avec orifice | Yes | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 5 MPa | ||
291.74 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Aucun | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
332.77 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Support A (ISE75 produit compatible [H]) | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
291.74 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Unité SI fixe | Aucun | Aucun | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
303.15 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Aucun | Sans embouchure | Aucun | Oui | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Unité SI fixe | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Avec orifice | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Unité SI fixe | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Avec orifice | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Avec orifice | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
332.77 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Support A (ISE75 produit compatible [H]) | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
291.74 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Unité SI fixe | Aucun | Aucun | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Unité SI fixe | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
332.77 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Unité SI fixe | Support A (ISE75 produit compatible [H]) | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
332.77 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Unité SI fixe | Support A (ISE75 produit compatible [H]) | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
291.74 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Aucun | Avec orifice | Yes | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 10 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [G] G | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Avec orifice | Yes | Aucun | IO-link / 1 sortie d’interrupteur + 2 sorties d’interrupteur (La sortie de l'interrupteur est de type à commutation NPN ou PNP) | 0 à 10 MPa | ||
291.74 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Aucun | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
332.77 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 30 | Unité SI fixe | Support A (ISE75 produit compatible [H]) | Fil de sortie avec connecteur M12 de (angle droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 30 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Sans embouchure | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 10 MPa |
Loading...
Type | Pressostat | Type de fluide | Air / Eau | Capteur, structure du moniteur | Forme intégrée |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de sortie | Interrupteur | Type à port de tuyau | Filetage femelle | Filetage nominal de tuyauterie | 1/4 |
Plage d'humidité de fonctionnement(%) | 35:: 85 | Nombre d'entrées | 1 | Nombre de sorties | 2 |
Type d'alimentation | CC | Tension d'alimentation(V) | 12 à 24 ±10% | Matériau du corps principal | Aluminium |
Configurer
Propriétés de base
Type de filetage de tuyauterie
Unit Specifications
Bracket
Lead Wire
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Output Specification
Plage de pression
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles