• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vérins compacts avec dispositif de retenue du lubrifiant (lube-retainer), type standard, double effet, simple tige, Série CA2 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérins compacts avec dispositif de retenue du lubrifiant (lube-retainer), type standard, double effet, simple tige, Série CA2
[Caractéristiques]
· Durabilité améliorée par la formation d’un film de graisse sur la tige de piston.
· Empêche la pénétration de poudre et de corps étrangers
· Le nombre d'actionnement peut être augmenté même dans un environnement général.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.
Référence pièce
CA2B50M-300Z
CA2F80M-750Z
CA2T63M-100Z
CDA2B50M-200Z
CDA2B80M-255Z-M9NL
CDA2B100M-150Z
CDA2D50M-500Z
CDA2F63M-250Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Température de fonctionnement
(℃)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support

302.65 €

1 26 jours 50-10~ 70Sans aimant---Type de base

571.31 €

1 26 jours 80-10~ 70Sans aimant---Type à bride côté tige

319.87 €

1 26 jours 63-10~ 70Sans aimant---Type à tourillon central

279.05 €

1 26 jours 50-10~ 70Aimant intégréSans commutateur auto--Type de base

452.89 €

1 26 jours 80-Aimant intégréM9N32Type de base

396.60 €

1 26 jours 100-10~ 70Aimant intégréSans commutateur auto--Type de base

378.19 €

1 26 jours 50-10~ 70Aimant intégréSans commutateur auto--Type double chape

348.48 €

1 26 jours 63-10~ 70Aimant intégréSans commutateur auto--Type à bride côté tige

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA
Soupapes NA Operating Pressure(MPa) 0,1 à 1 Swinging Receiving Metal Sans support
Rod Tip Metal Fitting Sans support Type de connecteur Aucun

Assistance technique