Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
615.9-M5-KSN
Référence pièce
|
---|
615.9-M5-KSN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d2 | l | sw | w | Charge de ressort, élevée, initiale (N) | Charge de ressort, standard, initiale (N) | Extrémité | Forme | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 14 | 2.5 | 0.5 | 10, 10 | 4.8, 4.8 | 14, 14 | KSN, acier inoxydable, charge de ressort élevée | 0.001 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Plongeurs à ressort, bille avec roulement à friction, avec hexagone interne (GN 615.9), le numéro d'article est le suivant: 615.9-M5-KSN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 615.9-M5-KSN.
Configurer
Propriétés de base
Type
d2
l
sw
w
Charge de ressort, élevée, initiale(N)
Charge de ressort, standard, initiale(N)
Extrémité
Forme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
615.9-M10-KSN |
615.9-M12-K |
615.9-M12-KN |
615.9-M6-K |
615.9-M6-KN |
615.9-M6-KS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | d2 | l | sw | w | Charge de ressort, élevée, initiale (N) | Charge de ressort, standard, initiale (N) | Extrémité | Forme | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 23 | 5 | 1.4 | 28, 28 | 18.8, 18.8 | 54.3, 54.3 | KSN, acier inoxydable, charge de ressort élevée | 0.007 | |
10.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 26 | 6 | 2.3 | 39.5, 39.5 | 26, 26 | 77.3, 77.3 | K, acier, charge de ressort standard | 0.011 | |
18.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 26 | 6 | 2.3 | 39.5, 39.5 | 26, 26 | 77.3, 77.3 | KN, acier inoxydable, charge de ressort standard | 0.012 | |
5.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 15 | 3 | 0.7 | 11, 11 | 6.3, 6.3 | 16, 16 | K, acier, charge de ressort standard | 0.002 | |
9.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 15 | 3 | 0.7 | 11, 11 | 6.3, 6.3 | 16, 16 | KN, acier inoxydable, charge de ressort standard | 0.002 | |
6.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 15 | 3 | 0.7 | 11, 11 | 6.3, 6.3 | 16, 16 | KS, acier, charge de ressort élevée | 0.002 |