Plongeurs à ressort, avec boulon scellé (GN 616.1)

Plongeurs à ressort, avec boulon scellé (GN 616.1)
  • Remise sur volume
Les plongeurs à ressort en acier inoxydable GN 616.1 sont utilisés pour verrouiller, exercer une pression et maintenir. Le joint empêche la pénétration de liquides et de saletés.

La fente sur le côté plongeur permet le vissage dans les trous borgnes. Pour ce faire, un tournevis spécial est disponible sous la référence GN 616.5-M... (voir tableau).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
616.1-M8-S
616.1-M8-SS
616.1-M10-S
616.1-M10-SS
616.1-M12-S
616.1-M12-SS
616.1-M16-S
616.1-M16-SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d2 l sw w x1 x2 x3 Forme Poids
(kg)

7.60 €

1 Disponible 5 jours 3.8262.5324, 24--S, acier, charge de ressort standard0.007

8.54 €

1 Disponible 5 jours 3.8262.53-39, 3917, 17SS, acier, avec charge de ressort élevée0.007

8.54 €

1 Disponible 5 jours 42833.530, 30--S, acier, charge de ressort standard0.011

9.60 €

1 Disponible 5 jours 42833.5-43, 4322, 22SS, acier, avec charge de ressort élevée0.012

11.24 €

1 Disponible 5 jours 6354450, 50--S, acier, charge de ressort standard0.020

12.58 €

1 Disponible 5 jours 63544-80, 8040, 40SS, acier, avec charge de ressort élevée0.020

18.74 €

1 Disponible 5 jours 7.5405558, 58--S, acier, charge de ressort standard0.044

20.06 €

1 Disponible 5 jours 7.54055-113, 11344, 44SS, acier, avec charge de ressort élevée0.044

Loading...

  1. 1

Assistance technique