Tableau des guides des vérins aseptiques Série 10-MGF (Numéros de référence)

Tableau des guides des vérins aseptiques Série 10-MGF
Vérin compact de hauteur réduite avec un guide de grand diamètre et une excellente résistance aux charges excentrées.

[Série 10- aseptique]
· Ce produit peut être utilisé en ambiance aseptique.
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-MGF40TF-50

Référence pièce
10-MGF40TF-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

929.03 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Guidé
D.I. du cylindre : D(Ø) 40 Fonction supplémentaire Standard / Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Salle blanche
Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA Pression de fonctionnement(MPa) 0,1 à 1,0
Cushion Butoir en caoutchouc aux deux extrémités Port thread type G Auto Switch Sans commutateur auto
Lead Wire Length(m) Aucun Number of Switches Aucun Clean Series Type Type à échappement

Vous vous trouvez sur la page de Tableau des guides des vérins aseptiques Série 10-MGF, le numéro d'article est le suivant: 10-MGF40TF-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-MGF40TF-50.

Assistance technique