Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
12-CY3R15-100N
Élément | Diamètre intérieur du tube (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
Pression d'épreuve | 1,05 MPa | ||||||||
Pression de fonctionnement maximale MPa | 0,7 MPa | ||||||||
Pression de fonctionnement minimale | 0,16 MPa | 0,15 MPa | 0,14 MPa | 0,12 MPa | |||||
Température ambiante et de fluide | -10°C à 60°C (hors-gel) | ||||||||
Vitesse de piston | 50 à 400 mm/s | ||||||||
Tolérance de longueur de course | 0 à 250 st : (0 à +1,0) 251 à 1.000 st : (0 à +1,4) 1.001 st à : (0 à +1,8) | ||||||||
Méthodes de montage | Type à montage direct | ||||||||
Graisse | Graisse au fluor | ||||||||
Classe de propreté (classe ISO) | Classe 5 |
*2)* Les marques indiquent des dimensions différentes de la Série 12-CY1R.
Référence pièce
|
---|
12-CY3R15-100N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462.03 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 à 0,7 | M5×0.8 |
Loading...
Type | Vérin sans tige | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Type à joint de cylindre sans tige | Magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Usage général | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Guide | Montage direct |
Auto Switch | Sans rail de détecteur |
Vous vous trouvez sur la page de Schéma d’encombrement des vérins sans tige à entrainement magnétique et à montage direct, Série 12-CY3R aseptique, le numéro d'article est le suivant: 12-CY3R15-100N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 12-CY3R15-100N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Pression de fonctionnement(MPa)
Port Screw Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
12-CY3R10-170N |
12-CY3R15-150N |
12-CY3R15-200N |
12-CY3R15-250N |
12-CY3R15-340N |
12-CY3R15-350N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port Screw Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.18 € | 1 | 9 jours | 170 | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | 25.5 | 26 | 0,16 à 0,7 | M5×0.8 | ||
472.95 € | 1 | 26 jours | 150 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 à 0,7 | M5×0.8 | ||
483.79 € | 1 | 9 jours | 200 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 à 0,7 | M5×0.8 | ||
494.52 € | 1 | 26 jours | 250 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 à 0,7 | M5×0.8 | ||
515.90 € | 1 | 26 jours | 340 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 à 0,7 | M5×0.8 | ||
515.90 € | 1 | 26 jours | 350 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 à 0,7 | M5×0.8 |