Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-IP-LRK2-260-R-3
Référence pièce
|
---|
L-IP-LRK2-260-R-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Housing design | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.18 € | 1 | 5 jours | 175 | 175 | 260 | 85 | 200 | 295 | 70 | 140 | Steel galvanized | 140 | - | 15 | 200 | drawn | 4.3 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IP (LL/LB (air) | Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Plastic |
Tread material | Pneumatic tires | electrically conductive | none | Tread color | Black |
Tread type | crowned | Housing classification | Standard housing IL | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Air swivel castor with plastic rim, le numéro d'article est le suivant: L-IP-LRK2-260-R-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IP-LRK2-260-R-3.
Configurer
Propriétés de base
Surface coating
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Housing material RR
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Swivel Radius(mm)
Housing design
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-IP-LRK1-230-R-3 |
L-IP-LRK1-400-R-3 |
L-IP-LRK3-230-R-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Housing design | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.38 € | 1 | 4 jours | 135 | 110 | 230 | 65 | 130 | 260 | 61 | 105 | Steel galvanized | 80 | - | 11 | - | drawn | 2.2 | ||
281.58 € | 1 | 5 jours | 150 | 150 | 400 | 100 | 250 | 458 | 82 | 125 | Painted steel | 125 | Painted | 10 | 282 | welded | 8.2 | ||
36.58 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 230 | 65 | 130 | 260 | 61 | 105 | Steel galvanized | 80 | galvanized | 11 | - | drawn | 2.2 |