Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | Longueur utile (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.74 € | 1 | 3 jours | 26 | 260 | 10 | 0.011 | 10 T10 260 | ||
12.86 € | 1 | 3 jours | 26 | 260 | 12 | 0.014 | 12 T10 260 | ||
16.10 € | 1 | 3 jours | 26 | 260 | 16 | 0.018 | 16 T10 260 | ||
19.31 € | 1 | 3 jours | 26 | 260 | 20 | 0.023 | 20 T10 260 | ||
23.14 € | 1 | 3 jours | 26 | 260 | 25 | 0.029 | 25 T10 260 | ||
28.47 € | 1 | 3 jours | 26 | 260 | 32 | 0.037 | 32 T10 260 | ||
42.47 € | 1 | 3 jours | 26 | 260 | 50 | 0.057 | 50 T10 260 | ||
10.74 € | 1 | 3 jours | 32 | 320 | 10 | 0.014 | 10 T10 320 | ||
12.92 € | 1 | 3 jours | 32 | 320 | 12 | 0.017 | 12 T10 320 | ||
16.12 € | 1 | 3 jours | 32 | 320 | 16 | 0.023 | 16 T10 320 | ||
19.49 € | 1 | 3 jours | 32 | 320 | 20 | 0.028 | 20 T10 320 | ||
23.18 € | 1 | 3 jours | 32 | 320 | 25 | 0.035 | 25 T10 320 | ||
28.59 € | 1 | 3 jours | 32 | 320 | 32 | 0.045 | 32 T10 320 | ||
42.95 € | 1 | 3 jours | 32 | 320 | 50 | 0.07 | 50 T10 320 | ||
10.74 € | 1 | 3 jours | 34 | 340 | 10 | 0.015 | 10 T10 340 | ||
12.92 € | 1 | 3 jours | 34 | 340 | 12 | 0.018 | 12 T10 340 | ||
16.12 € | 1 | 3 jours | 34 | 340 | 16 | 0.024 | 16 T10 340 | ||
19.49 € | 1 | 3 jours | 34 | 340 | 20 | 0.03 | 20 T10 340 | ||
23.18 € | 1 | 3 jours | 34 | 340 | 25 | 0.037 | 25 T10 340 | ||
28.59 € | 1 | 3 jours | 34 | 340 | 32 | 0.048 | 32 T10 340 | ||
42.95 € | 1 | 3 jours | 34 | 340 | 50 | 0.075 | 50 T10 340 | ||
10.78 € | 1 | 3 jours | 37 | 370 | 10 | 0.016 | 10 T10 370 | ||
13.00 € | 1 | 3 jours | 37 | 370 | 12 | 0.02 | 12 T10 370 | ||
16.27 € | 1 | 3 jours | 37 | 370 | 16 | 0.026 | 16 T10 370 | ||
19.57 € | 1 | 3 jours | 37 | 370 | 20 | 0.033 | 20 T10 370 | ||
23.39 € | 1 | 3 jours | 37 | 370 | 25 | 0.041 | 25 T10 370 | ||
28.73 € | 1 | 3 jours | 37 | 370 | 32 | 0.052 | 32 T10 370 | ||
43.09 € | 1 | 3 jours | 37 | 370 | 50 | 0.081 | 50 T10 370 | ||
10.88 € | 1 | 3 jours | 39 | 390 | 10 | 0.017 | 10 T10 390 | ||
13.06 € | 1 | 3 jours | 39 | 390 | 12 | 0.021 | 12 T10 390 | ||
16.27 € | 1 | 3 jours | 39 | 390 | 16 | 0.027 | 16 T10 390 | ||
19.64 € | 1 | 3 jours | 39 | 390 | 20 | 0.034 | 20 T10 390 | ||
23.54 € | 1 | 3 jours | 39 | 390 | 25 | 0.043 | 25 T10 390 | ||
28.86 € | 1 | 3 jours | 39 | 390 | 32 | 0.055 | 32 T10 390 | ||
43.50 € | 1 | 3 jours | 39 | 390 | 50 | 0.086 | 50 T10 390 | ||
10.88 € | 1 | 3 jours | 40 | 400 | 10 | 0.018 | 10 T10 400 | ||
13.06 € | 1 | 3 jours | 40 | 400 | 12 | 0.021 | 12 T10 400 | ||
16.27 € | 1 | 3 jours | 40 | 400 | 16 | 0.028 | 16 T10 400 | ||
19.64 € | 1 | 3 jours | 40 | 400 | 20 | 0.035 | 20 T10 400 | ||
23.76 € | 1 | 3 jours | 40 | 400 | 25 | 0.044 | 25 T10 400 | ||
29.05 € | 1 | 3 jours | 40 | 400 | 32 | 0.056 | 32 T10 400 | ||
43.63 € | 1 | 3 jours | 40 | 400 | 50 | 0.088 | 50 T10 400 | ||
10.94 € | 1 | 3 jours | 41 | 410 | 10 | 0.018 | 10 T10 410 | ||
13.15 € | 1 | 3 jours | 41 | 410 | 12 | 0.022 | 12 T10 410 | ||
16.36 € | 1 | 3 jours | 41 | 410 | 16 | 0.029 | 16 T10 410 | ||
19.68 € | 1 | 3 jours | 41 | 410 | 20 | 0.036 | 20 T10 410 | ||
23.80 € | 1 | 3 jours | 41 | 410 | 25 | 0.045 | 25 T10 410 | ||
29.27 € | 1 | 3 jours | 41 | 410 | 32 | 0.058 | 32 T10 410 | ||
43.77 € | 1 | 3 jours | 41 | 410 | 50 | 0.09 | 50 T10 410 | ||
11.06 € | 1 | 3 jours | 44 | 440 | 10 | 0.019 | 10 T10 440 | ||
13.36 € | 1 | 3 jours | 44 | 440 | 12 | 0.023 | 12 T10 440 | ||
16.55 € | 1 | 3 jours | 44 | 440 | 16 | 0.031 | 16 T10 440 | ||
20.05 € | 1 | 3 jours | 44 | 440 | 20 | 0.039 | 20 T10 440 | ||
24.00 € | 1 | 3 jours | 44 | 440 | 25 | 0.048 | 25 T10 440 | ||
29.67 € | 1 | 3 jours | 44 | 440 | 32 | 0.062 | 32 T10 440 | ||
44.38 € | 1 | 3 jours | 44 | 440 | 50 | 0.097 | 50 T10 440 | ||
11.40 € | 1 | 3 jours | 45 | 450 | 10 | 0.02 | 10 T10 450 | ||
13.61 € | 1 | 3 jours | 45 | 450 | 12 | 0.024 | 12 T10 450 | ||
16.98 € | 1 | 3 jours | 45 | 450 | 16 | 0.032 | 16 T10 450 | ||
20.50 € | 1 | 3 jours | 45 | 450 | 20 | 0.04 | 20 T10 450 |
Loading...
Norme | DIN 7721 | Nez d’enroulement | Non | Division(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Câblé de tension | Acier | Hauteur(mm) | 4.5 | Matériau | Polyuréthanne |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
Longueur utile(mm)
Largeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles