Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GUMU0020-[1-30/1] |
GUMU0025-[1-30/1] |
GUMU0030-[1-30/1] |
GUMU0030PAZ-[1-30/1] |
GUMU0050-[1-30/1] |
GUMU0085-[1-30/1] |
GUMU0100-[1-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Revêtement | Largeur (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 0.12 | Norme | 20 | 0.12 | 8M - 20 | ||
- | 1 | Devis | 0.15 | Norme | 25 | 0.15 | 8M - 25 | ||
- | 1 | Devis | 0.185 | Norme | 30 | 0.185 | 8M - 30 | ||
- | 1 | Devis | 0.194 | PAZ | 30 | 0.194 | 8M - 30 - PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.325 | Norme | 50 | 0.325 | 8M - 50 | ||
- | 1 | Devis | 0.53 | Norme | 85 | 0.53 | 8M - 85 | ||
- | 1 | Devis | 0.65 | Norme | 100 | 0.65 | 8M - 100 |
Loading...
Norme | aucun | Nez d’enroulement | Oui | Division(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Câblé de tension | Acier | Hauteur(mm) | 5.6 | Matériau | Polyuréthanne |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Revêtement
Largeur(mm)
Propriétés optionnelles