Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GKM0016-[1-30/1] |
GKM0025-[1-30/1] |
GKM0032-[1-30/1] |
GKM0032PAZ-[1-30/1] |
GKM0050-[1-30/1] |
GKM0050PAZ-[1-30/1] |
GKM0075-[1-30/1] |
GKM0075PAZ-[1-30/1] |
GKM0100-[1-30/1] |
GKM0150-[1-30/1] |
GKM0150PAZ-[1-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Revêtement | Largeur (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 0.09 | Norme | 16 | 0.09 | 16 AT10 | ||
- | 1 | Devis | 0.16 | Norme | 25 | 0.16 | 25 AT10 | ||
- | 1 | Devis | 0.185 | Norme | 32 | 0.185 | 32 AT10 | ||
- | 1 | Devis | 0.194 | PAZ | 32 | 0.194 | 32 AT10 - PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.29 | Norme | 50 | 0.29 | 50 AT10 | ||
- | 1 | Devis | 0.305 | PAZ | 50 | 0.305 | 50 AT10 - PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.435 | Norme | 75 | 0.435 | 75 AT10 | ||
- | 1 | Devis | 0.457 | PAZ | 75 | 0.457 | 75 AT10 - PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.58 | Norme | 100 | 0.58 | 100 AT10 | ||
- | 1 | Devis | 0.89 | Norme | 150 | 0.89 | 150 AT10 | ||
- | 1 | Devis | 0.935 | PAZ | 150 | 0.935 | 150 AT10 - PAZ |
Loading...
Norme | aucun | Nez d’enroulement | Oui | Division(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Câblé de tension | Acier | Hauteur(mm) | 4.5 | Matériau | Polyuréthanne |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Revêtement
Largeur(mm)
Propriétés optionnelles