Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GKN0025-[1-30/1] |
GKN0032-[1-30/1] |
GKN0050-[1-30/1] |
GKN0050PAZ-[1-30/1] |
GKN0075-[1-30/1] |
GKN0100-[1-30/1] |
GKN0150-[1-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Revêtement | Largeur (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 0.225 | Norme | 25 | 0.225 | 25 AT20 | ||
- | 1 | Devis | 0.31 | Norme | 32 | 0.31 | 32 AT20 | ||
- | 1 | Devis | 0.48 | Norme | 50 | 0.48 | 50 AT20 | ||
- | 1 | Devis | 0.504 | PAZ | 50 | 0.504 | 50 AT20 PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.72 | Norme | 75 | 0.72 | 75 AT20 | ||
- | 1 | Devis | 0.96 | Norme | 100 | 0.96 | 100 AT20 | ||
- | 1 | Devis | 1.425 | Norme | 150 | 1.425 | 150 AT20 |
Loading...
Norme | aucun | Nez d’enroulement | Oui | Division(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Câblé de tension | Acier | Hauteur(mm) | 8 | Matériau | Polyuréthanne |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Revêtement
Largeur(mm)
Propriétés optionnelles