Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GKN0032ATL-[1-30/1] |
GKN0050ATL-[1-30/1] |
GKN0075ATL-[1-30/1] |
GKN0100ATL-[1-30/1] |
GKN0150ATL-[1-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 0.35 | 32 | 0.35 | 32 ATL20 | ||
- | 1 | Devis | 0.55 | 50 | 0.55 | 50 ATL20 | ||
- | 1 | Devis | 0.84 | 75 | 0.84 | 75 ATL20 | ||
- | 1 | Devis | 1.11 | 100 | 1.11 | 100 ATL20 | ||
- | 1 | Devis | 1.665 | 150 | 1.665 | 150 ATL20 |
Loading...
Norme | aucun | Nez d’enroulement | Oui | Division(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Câblé de tension | Acier | Hauteur(mm) | 8 | Matériau | Polyuréthanne |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Largeur(mm)
Propriétés optionnelles