Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GCM0050-[1-30/1] |
GCM0075-[1-30/1] |
GCM0100-[1-30/1] |
GCMU0050-[1-30/1] |
GCMU0075-[1-30/1] |
GCMU0100-[1-30/1] |
GCMU0150-[1-30/1] |
GCMU0200-[1-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Nez d’enroulement | Largeur (mm) | Câblé de tension | Largeur (Pouce) | Matériau | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 0.043 | Non | 12.7 | Verre | 1/2 | Néoprène | 0.043 | L - 050 | ||
- | 1 | Devis | 0.063 | Non | 19.05 | Verre | 3/4 | Néoprène | 0.063 | L - 075 | ||
- | 1 | Devis | 0.086 | Non | 25.4 | Verre | 1 | Néoprène | 0.086 | L - 100 | ||
- | 1 | Devis | 0.045 | Oui | 12.7 | Acier | 1/2 | Polyuréthanne | 0.045 | L - 050 | ||
- | 1 | Devis | 0.065 | Oui | 19.05 | Acier | 3/4 | Polyuréthanne | 0.065 | L - 075 | ||
- | 1 | Devis | 0.09 | Oui | 25.4 | Acier | 1 | Polyuréthanne | 0.09 | L - 100 | ||
- | 1 | Devis | 0.135 | Oui | 254 | Acier | 1 1/2 | Polyuréthanne | 0.135 | L - 150 | ||
- | 1 | Devis | 0.18 | Oui | 508 | Acier | 2 | Polyuréthanne | 0.18 | L - 200 |
Loading...
Norme | aucun | Division(mm) | 9.525 | Hauteur(mm) | 3.6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Nez d’enroulement
Largeur(mm)
Câblé de tension
Largeur(Pouce)
Matériau
Propriétés optionnelles