Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G41M080010-[1-30/1] |
G41M080012-[1-30/1] |
G41M080015-[1-30/1] |
G41M080020-[1-30/1] |
G41M080025-[1-30/1] |
G41M080030-[1-30/1] |
G41M080050-[1-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 0.055 | 10 | 0.055 | S8M 100 | ||
- | 1 | Devis | 0.066 | 12 | 0.066 | S8M 120 | ||
- | 1 | Devis | 0.0825 | 15 | 0.0825 | S8M 150 | ||
- | 1 | Devis | 0.11 | 20 | 0.11 | S8M 200 | ||
- | 1 | Devis | 0.138 | 25 | 0.138 | S8M 250 | ||
- | 1 | Devis | 0.165 | 30 | 0.165 | S8M 300 | ||
- | 1 | Devis | 0.275 | 50 | 0.275 | S8M 500 |
Loading...
Nez d’enroulement | Non | Division(mm) | 8 | Câblé de tension | Verre |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 5.3 | Matériau | Néoprène |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Largeur(mm)
Propriétés optionnelles