Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GIM0010-[1-30/1] |
GIM0016-[1-30/1] |
GIM0016K-[1-30/1] |
GIM0025-[1-30/1] |
GIM0025K-[1-30/1] |
GIM0025KPAZ-[1-30/1] |
GIM0025OW-[1-30/1] |
GIM0025PAR-[1-30/1] |
GIM0025PAZ-[1-30/1] |
GIM0032-[1-30/1] |
GIM0032K-[1-30/1] |
GIM0032PAZ-[1-30/1] |
GIM0050-[1-30/1] |
GIM0050K-[1-30/1] |
GIM0050PAZ-[1-30/1] |
GIM0075-[1-30/1] |
GIM0075K-[1-30/1] |
GIM0075PAZ-[1-30/1] |
GIM0100-[1-30/1] |
GIM0150-[1-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Revêtement | Largeur (mm) | Câblé de tension | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 0.047 | Norme | 10 | Acier | 0.047 | 10 T10 | ||
- | 1 | Devis | 0.075 | Norme | 16 | Acier | 0.075 | 16 T10 | ||
- | 1 | Devis | 0.064 | Norme | 16 | Kevlar | 0.064 | 16 T10 - Kevlar | ||
- | 1 | Devis | 0.115 | Norme | 25 | Acier | 0.115 | 25 T10 | ||
- | 1 | Devis | 0.1 | Norme | 25 | Kevlar | 0.1 | 25 T10 - Kevlar | ||
- | 1 | Devis | 0.115 | PAZ | 25 | Kevlar | 0.115 | 25 T10 - Kevlar PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.115 | Norme | 25 | Acier | 0.115 | 25 T10 sans nez d’enroulement | ||
- | 1 | Devis | 0.116 | PAR | 25 | Acier | 0.116 | 25 T10 - PAR | ||
- | 1 | Devis | 0.116 | PAZ | 25 | Acier | 0.116 | 25 T10 - PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.145 | Norme | 32 | Acier | 0.145 | 32 T10 | ||
- | 1 | Devis | 0.128 | Norme | 32 | Kevlar | 0.128 | 32 T10 - Kevlar | ||
- | 1 | Devis | 0.146 | PAZ | 32 | Acier | 0.146 | 32 T10 - PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.225 | Norme | 50 | Acier | 0.225 | 50 T10 | ||
- | 1 | Devis | 0.2 | Norme | 50 | Kevlar | 0.2 | 50 T10 - Kevlar | ||
- | 1 | Devis | 0.226 | PAZ | 50 | Acier | 0.226 | 50 T10 - PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.34 | Norme | 75 | Acier | 0.34 | 75 T10 | ||
- | 1 | Devis | 0.3 | Norme | 75 | Kevlar | 0.3 | 75 T10 Kevlar | ||
- | 1 | Devis | 0.341 | PAZ | 75 | Acier | 0.341 | 75 T10 - PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.435 | Norme | 100 | Acier | 0.435 | 100 T10 | ||
- | 1 | Devis | 0.68 | Norme | 150 | Acier | 0.68 | 150 T10 |
Loading...
Norme | aucun | Nez d’enroulement | Oui | Division(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 4.5 | Matériau | Polyuréthanne |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Revêtement
Largeur(mm)
Câblé de tension
Propriétés optionnelles