Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GHM0008-[1-30/1] |
GHM0010-[1-30/1] |
GHM0010K-[1-30/1] |
GHM0012-[1-30/1] |
GHM0016-[1-30/1] |
GHM0016K-[1-30/1] |
GHM0016PAZ-[1-30/1] |
GHM0016PAZR-[1-30/1] |
GHM0020-[1-30/1] |
GHM0025-[1-30/1] |
GHM0025K-[1-30/1] |
GHM0025PAZ-[1-30/1] |
GHM0025PAZR-[1-30/1] |
GHM0032-[1-30/1] |
GHM0032PAZR-[1-30/1] |
GHM0050-[1-30/1] |
GHM0050PAZ-[1-30/1] |
GHM0100-[1-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Revêtement | Largeur (mm) | Câblé de tension | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 0.0192 | Norme | 8 | Acier | 0.0192 | 8 T5 | ||
- | 1 | Devis | 0.024 | Norme | 10 | Acier | 0.024 | 10 T5 | ||
- | 1 | Devis | 0.02 | Norme | 10 | Kevlar | 0.02 | 10 T5 - Kevlar | ||
- | 1 | Devis | 0.0288 | Norme | 12 | Acier | 0.0288 | 12 T5 | ||
- | 1 | Devis | 0.0384 | Norme | 16 | Acier | 0.0384 | 16 T5 | ||
- | 1 | Devis | 0.032 | Norme | 16 | Kevlar | 0.032 | 16 T5 - Kevlar | ||
- | 1 | Devis | 0.039 | PAZ | 16 | Acier | 0.039 | 16 T5 - PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.0396 | PAR / PAZ | 16 | Acier | 0.0396 | 16 T5 - PAZ/PAR | ||
- | 1 | Devis | 0.048 | Norme | 20 | Acier | 0.048 | 20 T5 | ||
- | 1 | Devis | 0.06 | Norme | 25 | Acier | 0.06 | 25 T5 | ||
- | 1 | Devis | 0.04 | Norme | 25 | Kevlar | 0.04 | 25 T5 - Kevlar | ||
- | 1 | Devis | 0.0609 | PAZ | 25 | Acier | 0.0609 | 25 T5 - PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.0619 | PAR / PAZ | 25 | Acier | 0.0619 | 25 T5 - PAZ/PAR | ||
- | 1 | Devis | 0.0768 | Norme | 32 | Acier | 0.0768 | 32 T5 | ||
- | 1 | Devis | 0.0792 | PAR / PAZ | 32 | Acier | 0.0792 | 32 T5 - PAZ/PAR | ||
- | 1 | Devis | 0.12 | Norme | 50 | Acier | 0.12 | 50 T5 | ||
- | 1 | Devis | 0.1219 | PAZ | 50 | Acier | 0.1219 | 50 T5 - PAZ | ||
- | 1 | Devis | 0.24 | Norme | 100 | Acier | 0.24 | 100 T5 |
Loading...
Norme | aucun | Nez d’enroulement | Oui | Division(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 2.2 | Matériau | Polyuréthanne |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Revêtement
Largeur(mm)
Câblé de tension
Propriétés optionnelles