Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXQ12AM-30ZB
Référence pièce
|
---|
MXQ12AM-30ZB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499.32 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 2 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,3 à 0,7 | ZB Butée métallique côté extension avec amortisseur | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Aluminium | Type à joint de cylindre sans tige | Assemblage mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Usage général | Traitement de surface de la table | NA | Guide | Type à guide linéaire |
Custom-made | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Table linéaire pneumatique avec fonction de retenue de lubrifiant (lube retainer), type pour tuyauterie des deux côtés, Série MXQ□A, le numéro d'article est le suivant: MXQ12AM-30ZB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXQ12AM-30ZB.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Pression de fonctionnement(MPa)
Adjuster Option
Specifications
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXQ12AM-100ZG |
MXQ12AM-100ZH |
MXQ12AM-10Z |
MXQ12AM-30ZF |
MXQ12AM-30ZG |
MXQ12AM-40Z |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806.79 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 1.5 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | ZG Amortisseur de choc aux deux extrémités (RJ) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
746.29 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 1.5 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | ZH Amortisseur de choc côté extension (RJ) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
455.10 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 2 | 82 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
491.16 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 2 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | ZF Butée élastique côté rétraction | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
579.56 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 1.5 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | ZG Amortisseur de choc aux deux extrémités (RJ) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
487.24 € | 1 | 26 jours | 40 | 1 to 4.9 | 2 | 120 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun |