Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KZS18100-C5-SAM |
KZS18100-N5-SAM |
KZS18200-C5-SAM |
KZS18200-N5-SAM |
KZS18300-C5-SAM |
KZS18300-N5-SAM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de déplacement, axe des Z (mm) | Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple (µm) | Avec / sans couvercle | Degré vertical | Poids propre (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,689.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 15 | C : Oui | 50 | 14.3 | |
3,483.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 15 | N : Non | 50 | 14.5 | |
3,885.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 200 | 20 | C : Oui | 100 | 15.55 | |
3,679.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 200 | 20 | N : Non | 100 | 15.66 | |
3,970.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 300 | 30 | C : Oui | 150 | 16.88 | |
3,763.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 300 | 30 | N : Non | 150 | 16.9 |
Loading...
Type | Table de positionnement, axe des Z | Caractéristiques moteur / poulie | Avec frein moteur échelonné 5 phases | Matériaux de la table | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Guide de déplacement | Guide à glissière | Méthode d'alimentation | Vis à billes | Longueur de la table(mm) | 180 |
Largeur de la table(mm) | 180 | Surface de platine, axe des Z | Vertical | Finitions de la surface de la table | Aluminium anodisé noir |
Capacité de charge (plage)(N) | 50.1 to 100 | Résistance à la charge(N) | 98 | Vitesse max.(mm / s) | 140 |
Capteur | Limite+ position de repos+proche de la position de repos | Sélection du fil(mm) | 5 | Option de câble | M : câble pour unité avec frein électromagnétique |
Répétabilité du positionnement(±chiffres) | 1 | Spécifications de la graisse lubrifiante | Vide: Graisse lubrifiante environnement propre (AFF) | Accessoires | Boulon à tête hexagonale manchon M6-25 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétique |
Résolution | Plein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | Jeu mécanique(μm) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Distance de déplacement, axe des Z(mm)
Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple(µm)
Avec / sans couvercle
Degré vertical
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles