Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la table (mm) | Largeur de la table (mm) | Finitions de la surface de la table | Option de câble | Poids propre (kg) | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,370.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 60 | Aluminium anodisé noir | 1 : Câble standard 2 m, discret à une extrémité | 1.14 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-12 × 4 pièces / Câble standard, 2 m, discret à une extrémité | |
2,379.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 60 | Aluminium anodisé noir | 2 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémités | 1.14 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-12 × 4 pièces / Câble standard, 4 m, Connecteur aux deux extrémités | |
2,379.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 60 | Aluminium anodisé noir | 3 : Câble standard 4 m, discret à une extrémité | 1.14 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-12 × 4 pièces / Câble standard, 4 m, discret à une extrémité | |
2,341.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 60 | Aluminium anodisé noir | 4 :Connecteur uniquement | 1.14 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-12 × 4 pièces/ Connecteur uniquement | |
2,326.10 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 60 | Aluminium anodisé noir | 5 :Sans câble | 1.14 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-12 × 4 pièces | |
2,396.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 60 | Aluminium anodisé noir | 6 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémités | 1.14 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-12 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, Connecteur aux deux extrémités | |
2,420.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 60 | Aluminium anodisé noir | 7 : Câble robot 4 m, Connecteurs aux deux extrémités | 1.14 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-12 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, Connecteur aux deux extrémités | |
2,420.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 60 | Aluminium anodisé noir | 8 : Câble robot 4 m, discret à une extrémité | 1.14 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-12 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
2,396.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 60 | Aluminium anodisé noir | 9 : Câble robot 2 m, discret à une extrémité | 1.14 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-12 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, discret à une extrémité | |
2,370.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 70 | Aluminium anodisé transparent | Vide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémités | 1.18 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-6 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteurs aux deux extrémités | |
2,370.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 70 | Aluminium anodisé transparent | 1 : Câble standard 2 m, discret à une extrémité | 1.18 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-6 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémité | |
2,380.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 70 | Aluminium anodisé transparent | 2 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémités | 1.18 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-6 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémités | |
2,380.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 70 | Aluminium anodisé transparent | 3 : Câble standard 4 m, discret à une extrémité | 1.18 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-6 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
2,341.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 70 | Aluminium anodisé transparent | 4 :Connecteur uniquement | 1.18 | Boulons à Tête hexagonale à six Manchons M4-6 × 4 pièces/ Connecteur uniquement | |
2,326.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 70 | Aluminium anodisé transparent | 5 :Sans câble | 1.18 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-6 × 4 pièces | |
2,396.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 70 | Aluminium anodisé transparent | 6 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémités | 1.18 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-6 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, Connecteur aux deux extrémités | |
2,420.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 70 | Aluminium anodisé transparent | 7 : Câble robot 4 m, Connecteurs aux deux extrémités | 1.18 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-6 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, Connecteur aux deux extrémités | |
2,420.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 70 | Aluminium anodisé transparent | 8 : Câble robot 4 m, discret à une extrémité | 1.18 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-6 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
2,396.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 70 | Aluminium anodisé transparent | 9 : Câble robot 2 m, discret à une extrémité | 1.18 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-6 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, discret à une extrémité |
Loading...
Type | Table de positionnement, axe des Z | Caractéristiques moteur / poulie | Moteur pas à pas 5 phases standard | Matériaux de la table | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Guide de déplacement | Guides à rouleaux croisés | Méthode d'alimentation | Vis à billes | Distance de déplacement, axe des Z(mm) | 4 |
Surface de platine, axe des Z | Horizontale | Capacité de charge (plage)(N) | 50.1 to 100 | Résistance à la charge(N) | 68.6 |
Vitesse max.(mm / s) | 2.5 | Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple(µm) | 7 | Parallélisme(µm) | 50 |
Rigidité du moment (tangage), en cas d'axe simple(" / N·cm) | 0.2 | Rigidité du moment (lacet), en cas d'axe simple(" / N·cm) | 0.04 | Rigidité du moment (roulis), en cas d'axe simple(" / N·cm) | 0.14 |
Capteur | Limite + position de repos | Sélection du fil(mm) | 1 | Répétabilité du positionnement(±chiffres) | 0.5 |
Mouvement perdu(μm) | 1 | Spécifications de la graisse lubrifiante | Vide : graisse lubrifiante standard | Résolution | Plein 0,5 µm / moitié 0,25 µm |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la table(mm)
Largeur de la table(mm)
Finitions de la surface de la table
Option de câble
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles