Table de réglage guidage linéaire à billes (PZG)

Table de réglage guidage linéaire à billes (PZG)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • La Table de réglage motorisée, les Câble dédiés et les périphériques appartiennent à la directive RoHS catégorie 9 « équipements de surveillance et de Commande «  et seront exonérés des restrictions d'utilisation des esters de phtalate jusqu'au 21 juillet 2021.
  • Certains produits ne sont pas conformes aux restrictions sur les phtalates, mais sont conformes aux restrictions sur 6 autres substances.
  • Veuillez noter que si une tension de 24 V est entrée dans un table de réglage avec une tension de capteur de 5 V, le capteur sera brûlé.
  • Veuillez sélectionner la spécification de tension du capteur 5 V lors du contrôle avec les commandes Suruga Seiki (DS102/DS112).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PZG413-L05AG-C1
PZG413-L05AG-C2
PZG413-L05AG-C3
PZG413-L05AG-C4
PZG413-L05AG-C5
PZG413-L05AG-C6
PZG413-L05AG-C7
PZG413-L05AG-C8
PZG413-L05AG-C9
PZG413-L05AG-MAM
PZG413-L05AG-PAP
PZG413-L05BG-MAM
PZG413-L05BG-PAP
PZG413-L05CG-MAM
PZG413-L05CG-PAP
PZG413-L24AG-C
PZG413-L24AG-C1
PZG413-L24AG-C2
PZG413-L24AG-C3
PZG413-L24AG-C4
PZG413-L24AG-C5
PZG413-L24AG-C6
PZG413-L24AG-C7
PZG413-L24AG-C8
PZG413-L24AG-C9
PZG413-L24AG-MAM
PZG413-L24AG-PAP
PZG413-L24BG-MAM
PZG413-L24BG-PAP
PZG413-L24CG-MAM
PZG413-L24CG-MAM-J
PZG413-L24CG-PAP
PZG413-R05AG-C
PZG413-R05AG-C1
PZG413-R05AG-C2
PZG413-R05AG-C3
PZG413-R05AG-C4
PZG413-R05AG-C5
PZG413-R05AG-C6
PZG413-R05AG-C7
PZG413-R05AG-C8
PZG413-R05AG-C9
PZG413-R05AG-MAM
PZG413-R05AG-PAP
PZG413-R05BG-MAM
PZG413-R05BG-PAP
PZG413-R05CG-MAM
PZG413-R05CG-PAP
PZG413-R24AG-C
PZG413-R24AG-C1
PZG413-R24AG-C2
PZG413-R24AG-C3
PZG413-R24AG-C4
PZG413-R24AG-C5
PZG413-R24AG-C6
PZG413-R24AG-C7
PZG413-R24AG-C8
PZG413-R24AG-C9
PZG413-R24AG-MAM
PZG413-R24AG-PAP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques moteur / poulie Longueur de la table
(mm)
Largeur de la table
(mm)
Distance de déplacement, axe des Z
(mm)
Vitesse max.
(mm / s)
Option de câble Spécifications de la position de la couverture du capteur Logique du capteur Spécifications de la graisse lubrifiante Capteur de tension Poids propre
(kg)
Accessoires Résolution

972.69 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013101 : Câble standard 2 m, discret à une extrémitéL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulons à tête hexagonale manchons M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

982.95 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013102 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémitésL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

982.95 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013103 : Câble standard 4 m, discret à une extrémitéL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulons à tête hexagonale manchons M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

942.29 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013104 :Connecteur uniquementL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces/connecteur uniquementPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

925.53 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013105 :Sans câbleL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 piècesPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,000.36 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013106 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémitésL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,029.07 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013107 : Câble robot 4 m, Connecteurs aux deux extrémitésL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,029.07 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013108 : Câble robot 4 m, discret à une extrémitéL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,000.36 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013109 : Câble robot 2 m, discret à une extrémitéL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,805.57 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320M : câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,600.72 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α40401335P : câble pour moteur AlphaStepL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,805.57 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320M : câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position LB : Tous N.O.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,600.72 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α40401335P : câble pour moteur AlphaStepL : position LB : Tous N.O.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,805.57 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320M : câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position LC : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,600.72 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α40401335P : câble pour moteur AlphaStepL : position LC : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

972.69 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310Vide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémitésL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

972.69 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013101 : Câble standard 2 m, discret à une extrémitéL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulons à tête hexagonale manchons M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

982.95 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013102 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémitésL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

982.95 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013103 : Câble standard 4 m, discret à une extrémitéL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulons à tête hexagonale manchons M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

942.29 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013104 :Connecteur uniquementL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces/connecteur uniquementPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

925.53 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013105 :Sans câbleL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 piècesPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,000.36 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013106 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémitésL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,029.07 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013107 : Câble robot 4 m, Connecteurs aux deux extrémitésL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,029.07 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013108 : Câble robot 4 m, discret à une extrémitéL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,000.36 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013109 : Câble robot 2 m, discret à une extrémitéL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,805.57 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320M : câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,600.72 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α40401335P : câble pour moteur AlphaStepL : position LA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,805.57 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320M : câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position LB : Tous N.O.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,600.72 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α40401335P : câble pour moteur AlphaStepL : position LB : Tous N.O.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,805.57 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320M : câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position LC : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

2,057.21 €

1 Disponible 11 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320M : câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position LC : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.J : Graisse lubrifiante environnement propre (AFF)24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,600.72 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α40401335P : câble pour moteur AlphaStepL : position LC : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

972.69 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310Vide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémitésR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

972.69 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013101 : Câble standard 2 m, discret à une extrémitéR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulons à tête hexagonale manchons M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

982.95 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013102 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémitésR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

982.95 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013103 : Câble standard 4 m, discret à une extrémitéR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulons à tête hexagonale manchons M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

942.29 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013104 :Connecteur uniquementR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces/connecteur uniquementPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

925.53 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013105 :Sans câbleR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 piècesPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,000.36 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013106 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémitésR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,029.07 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013107 : Câble robot 4 m, Connecteurs aux deux extrémitésR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,029.07 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013108 : Câble robot 4 m, discret à une extrémitéR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,000.36 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013109 : Câble robot 2 m, discret à une extrémitéR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,805.57 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320M : câble pour unité avec frein électromagnétiqueR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,600.72 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α40401335P : câble pour moteur AlphaStepR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,805.57 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320M : câble pour unité avec frein électromagnétiqueR : Type d'image miroirB : Tous N.O.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,600.72 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α40401335P : câble pour moteur AlphaStepR : Type d'image miroirB : Tous N.O.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,805.57 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320M : câble pour unité avec frein électromagnétiqueR : Type d'image miroirC : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,600.72 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α40401335P : câble pour moteur AlphaStepR : Type d'image miroirC : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.Vide : graisse lubrifiante standard05:5V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

972.69 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310Vide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémitésR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

972.69 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013101 : Câble standard 2 m, discret à une extrémitéR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulons à tête hexagonale manchons M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

982.95 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013102 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémitésR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

982.95 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013103 : Câble standard 4 m, discret à une extrémitéR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulons à tête hexagonale manchons M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

942.29 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013104 :Connecteur uniquementR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces/connecteur uniquementPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

925.53 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013105 :Sans câbleR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 piècesPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,000.36 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013106 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémitésR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,029.07 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013107 : Câble robot 4 m, Connecteurs aux deux extrémitésR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,029.07 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013108 : Câble robot 4 m, discret à une extrémitéR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,000.36 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard404013109 : Câble robot 2 m, discret à une extrémitéR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,805.57 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320M : câble pour unité avec frein électromagnétiqueR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,600.72 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α40401335P : câble pour moteur AlphaStepR : Type d'image miroirA : Tous N.C.Vide : graisse lubrifiante standard24:24V0.6Boulon à tête hexagonale manchon M3-10 × 4 pièces / Câble pour moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

Loading...

Informations de base

Type Table de positionnement, axe des Z Matériaux de la table Acier inoxydable Guide de déplacement Guide à billes linéaires
Méthode d'alimentation Vis à billes Surface de platine, axe des Z Vertical Finitions de la surface de la table Nickelage autocatalytique
Capacité de charge (plage)(N) 30.1 to 50 Résistance à la charge(N) 49 Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple(µm) 6
Rectitude de mouvement, broche simple(µm) 1 Capteur Limite+ position de repos+proche de la position de repos Sélection du fil(mm) 1
Répétabilité du positionnement(±chiffres) 0.5 Mouvement perdu(μm) 1 Jeu mécanique(μm) 0.5

Assistance technique