Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques moteur / poulie | Longueur de la table (mm) | Largeur de la table (mm) | Épaisseur H de surface de platine (mm) | Distance de déplacement, axe des X (mm) | Distance de déplacement, axe des Y (mm) | Résistance à la charge (N) | Vitesse max. (mm / s) | Option de câble | Précision du positionnement (chiffres) | Répétabilité du positionnement (±chiffres) | Précision mono-axe : précision de positionnement unidirectionnelle (μm) | Perpendicularité (course complète) (μm) | Emplacement de la couverture | Résolution | Précision mono-axe : rectitude (μm) | Précision mono-axe : distance de pas /lacet | Poids propre (kg) | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,833.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | Vide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémités | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteurs aux deux extrémités | |
1,833.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 1 : Câble standard 2 m, discret à une extrémité | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulons à tête hexagonale manchons M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémité | |
1,854.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 2 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémités | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémités | |
1,854.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 3 : Câble standard 4 m, discret à une extrémité | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulons à tête hexagonale manchons M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
1,772.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 4 :Connecteur uniquement | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces/connecteur uniquement | |
1,739.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 5 :Sans câble | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces | |
1,889.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 6 : Câble robot 2 m, Connecteur aux deux extrémités | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteur aux deux extrémités | |
1,942.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 7 : Câble robot 4 m, Connecteur aux deux extrémités | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteur aux deux extrémités | |
1,942.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 8 : Câble robot 4 m, discret à une extrémité | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
1,889.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 9 : Câble robot 2 m, discret à une extrémité | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémité | |
3,499.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 20 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1.84 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
3,089.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 35 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 1 | 15″/10″ | 1.1 | boulons à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep | |
3,499.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 20 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 05:5V | B : Tous N.O. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1.84 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
3,089.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 35 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 05:5V | B : Tous N.O. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 1 | 15″/10″ | 1.1 | boulons à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep | |
3,499.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 20 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 05:5V | C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1.84 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
3,089.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 35 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 05:5V | C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 1 | 15″/10″ | 1.1 | boulons à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep | |
1,833.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | Vide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémités | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteurs aux deux extrémités | |
1,833.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 1 : Câble standard 2 m, discret à une extrémité | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulons à tête hexagonale manchons M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémité | |
1,854.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 2 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémités | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémités | |
1,854.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 3 : Câble standard 4 m, discret à une extrémité | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulons à tête hexagonale manchons M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
1,772.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 4 :Connecteur uniquement | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces/connecteur uniquement | |
1,739.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 5 :Sans câble | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces | |
1,889.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 6 : Câble robot 2 m, Connecteur aux deux extrémités | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteur aux deux extrémités | |
1,942.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 7 : Câble robot 4 m, Connecteur aux deux extrémités | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteur aux deux extrémités | |
1,942.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 8 : Câble robot 4 m, discret à une extrémité | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
1,889.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 9 : Câble robot 2 m, discret à une extrémité | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémité | |
3,499.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 20 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1.84 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
3,089.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 35 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 1 | 15″/10″ | 1.1 | boulons à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep | |
3,499.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 20 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 24:24V | B : Tous N.O. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1.84 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
3,089.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 35 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 24:24V | B : Tous N.O. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 1 | 15″/10″ | 1.1 | boulons à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep | |
3,499.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 20 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 24:24V | C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1.84 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
3,089.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 35 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 24:24V | C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O. | 6 | 5 | L : Position L (axe X R, axe Y R) | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 1 | 15″/10″ | 1.1 | boulons à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep | |
1,831.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | Vide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémités | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteurs aux deux extrémités | |
1,831.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 1 : Câble standard 2 m, discret à une extrémité | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulons à tête hexagonale manchons M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémité | |
1,850.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 2 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémités | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémités | |
1,850.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 3 : Câble standard 4 m, discret à une extrémité | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulons à tête hexagonale manchons M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
1,772.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 4 :Connecteur uniquement | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces/connecteur uniquement | |
1,739.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 5 :Sans câble | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces | |
1,886.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 6 : Câble robot 2 m, Connecteur aux deux extrémités | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteur aux deux extrémités | |
1,942.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 7 : Câble robot 4 m, Connecteur aux deux extrémités | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteur aux deux extrémités | |
1,942.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 8 : Câble robot 4 m, discret à une extrémité | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
1,886.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 9 : Câble robot 2 m, discret à une extrémité | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémité | |
3,491.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 20 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1.84 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
3,086.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 35 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 05:5V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 1 | 15″/10″ | 1.1 | boulons à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep | |
3,491.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 20 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 05:5V | B : Tous N.O. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1.84 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
3,086.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 35 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 05:5V | B : Tous N.O. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 1 | 15″/10″ | 1.1 | boulons à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep | |
3,491.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 20 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 05:5V | C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1.84 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
3,086.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 35 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 05:5V | C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 1 | 15″/10″ | 1.1 | boulons à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep | |
1,831.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | Vide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémités | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteurs aux deux extrémités | |
1,831.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 1 : Câble standard 2 m, discret à une extrémité | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulons à tête hexagonale manchons M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémité | |
1,850.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 2 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémités | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémités | |
1,850.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 3 : Câble standard 4 m, discret à une extrémité | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulons à tête hexagonale manchons M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
1,772.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 4 :Connecteur uniquement | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces/connecteur uniquement | |
1,739.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 5 :Sans câble | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces | |
1,886.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 6 : Câble robot 2 m, Connecteur aux deux extrémités | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteur aux deux extrémités | |
1,942.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 7 : Câble robot 4 m, Connecteur aux deux extrémités | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteur aux deux extrémités | |
1,942.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 8 : Câble robot 4 m, discret à une extrémité | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité | |
1,886.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | Moteur pas à pas 5 phases standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 9 : Câble robot 2 m, discret à une extrémité | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémité | |
3,491.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 20 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1.84 | Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
3,086.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 35 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 24:24V | A : Tous N.C. | 6 | 5 | R : Type d'image miroir (axe X L, axe Y L) | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 1 | 15″/10″ | 1.1 | boulons à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep |
Loading...
Type | Table de positionnement, axe des XY | Matériaux de la table | Acier inoxydable | Guide de déplacement | Guide à billes linéaires |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Vis à billes | Finitions de la surface de la table | Placage autocatalytique au nickel | Capacité de charge (plage)(N) | 50,1 à 100 |
Capteur | Limite+origine+proximité d'origine | Sélection du fil(mm) | 1 | Spécifications de la graisse lubrifiante | Vide : Graisse standard |
Précision mono-axe : précision de positionnement répétée(±μm) | 0.5 | Précision mono-axe : mouvement perdu(μm) | 1 | Précision mono-axe : contrecoup(μm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques moteur / poulie
Longueur de la table(mm)
Largeur de la table(mm)
Épaisseur H de surface de platine(mm)
Distance de déplacement, axe des X(mm)
Distance de déplacement, axe des Y(mm)
Résistance à la charge(N)
Option de câble
Précision du positionnement(chiffres)
Répétabilité du positionnement(±chiffres)
Précision mono-axe : précision de positionnement unidirectionnelle(μm)
Perpendicularité (course complète)(μm)
Emplacement de la couverture
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles