Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LT284-M6X20-C |
XNNGFS-M6X12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Type d'accessoire | Capacité max. de charge (kg) | Convient à la largeur du bâtiment de l'enceinte (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | Matériau | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 100 | 3 jours | Autre | Autre | 20 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Métal | 0 | ||
0.35 € | 100 | 3 jours | - | - | 12 | 16.6 | - | Pièces de fixation/jeu | - | - | - | Acier | - |
Loading...
Largeur(mm) | 12 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Modèle
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Numéro RAL
Type d'accessoire
Capacité max. de charge(kg)
Convient à la largeur du bâtiment de l'enceinte(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm)
Matériau
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles