Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29230 E |
29240 E |
29244 E |
29317 E |
29318 E |
29322 E |
29324 E |
29332 E |
29334 E |
29340 E |
29344 E |
29348 E |
29356 E |
29413 E |
29416 E |
29417 E |
29420 E |
29424 E |
29426 E |
29428 E |
29448 E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,052.68 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316571200033 | 4450.0 | ||
2,834.15 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316571200026 | 8468.0 | ||
3,492.37 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316571200002 | 9240.0 | ||
712.50 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576608902 | 2760.0 | ||
678.73 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316577063908 | 2854.0 | ||
859.92 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576608926 | 5335.0 | ||
942.05 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576608933 | 7306.0 | ||
1,647.47 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576620478 | 14325.0 | ||
1,573.07 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576608971 | 14612.0 | ||
2,682.03 € | 1 | 4 jours | - | 85 | - | 28300.0 | ||
3,702.55 € | 1 | Devis | - | 85 | 7316576609008 | 31600.0 | ||
4,464.84 € | 1 | 4 jours | - | 85 | 7316576609626 | 33630.0 | ||
6,007.23 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316577029324 | 48300.0 | ||
571.75 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576609022 | 3163.0 | ||
786.08 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576609053 | 5504.0 | ||
934.77 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316577002198 | 6569.0 | ||
1,016.48 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576609077 | 10300.0 | ||
1,444.42 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576609091 | 16507.0 | ||
1,658.16 € | 1 | 4 jours | - | 85 | 7316576609107 | 21352.0 | ||
1,935.70 € | 1 | 4 jours | - | 85 | 7316576609114 | 22511.0 | ||
6,416.96 € | 1 | 4 jours | 440 | - | 7316576620331 | 72900.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en tôle acier | Sens de fonctionnement | Simple effet | Plage de température | -30 à +200°C |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles